Schmierfreie dryspin® Gewindetechnik

Gewindetechnik

Die dryspin Gewindetechnik revolutioniert den Bereich der Gewindetriebe durch ihr einzigartiges Konzept der schmier- und wartungsfreien Lineartechnik. Diese innovative Technologie optimiert die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unserer Gewindetechnik: Sie zeichnet sich durch eine perfekte Abstimmung zwischen Kunststoffmutter und Spindel aus, wodurch Wirkungsgrade von bis zu 82 % erreicht werden und im Vergleich zu herkömmlichen Gewindetrieben können Sie sich auf eine bis zu 30 % längere Lebensdauer verlassen.

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Ihre Konstruktion und optimieren Sie den Beschaffungsprozess für Ihre Gewindetechnik. Trapezgewinde, Steilgewinde und metrische Gewinde sind in mehr als 5.000 Varianten im Standardprogramm ab Lager verfügbar. Zudem können Sie Ihre Sonderlösung schnell und einfach individuell online konfigurieren.

Die Vorteile der Gewindetechnik im Überblick

100 % Schmier- und Wartungsfreiheit

Schmierfreiheit
  • dryspin Gewindetriebe aus iglidur Hochleistungspolymeren sind die schmierfreie Alternative zu Gewindetrieben aus Metall
  • Integrierte Festschmierstoffe sorgen für reibungslosen Ablauf der selbstschmierenden Gewindemuttern
  • Regelmäßiges Nachschmieren der Gewindetriebe ist durch inkorporierten Festschmierstoffe nicht notwendig

100 % Korrosionsfreiheit

Rostfreiheit
  • Häufig Korrosion bei metallischen Muttern durch Feuchtigkeit
  • dryspin Gewindetechnik ist 100 % korrosionsfrei dank iglidur Hochleistungspolymeren
  • Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen und Gewindespindeln in verschiedenen Materialien sorgen für absolute Korrosionsfreiheit über gesamte Anwendungsdauer

Bis zu 88 % Gewicht einsparen

Gewichtseinsparung
  • Gewindemuttern aus Metall sind robust und schwer
  • dryspin Kunststoff-Gewindemuttern bieten daher die perfekte Alternative: sie sind leicht, zuverlässig und ausdauernd
  • So können bis zu 88 % Gewicht eingespart werden
  • drylin Gewindetriebe werden häufig in der Automobilindustrie und Bahntechnik eingesetzt
  • Überall dort, wo es auf geringes Gewicht ankommt, eignen sich unsere leichten Gewindemuttern aus Kunststoff ideal.

Wirkungsgrade bis zu 82 %

Gewindemuttern
  • dryspin Gewindespindeln haben flacheren Flankenwinkel als herkömmliche Steilgewindespindeln
  • Effiziente Umwandlung eingeleiteter Kraft in translatorische Bewegung
  • Geringerer Kraftverlust im Vergleich zu steileren Flankenwinkeln
  • Erreichung von Wirkungsgraden bis zu 82%

Geräusch- und vibrationsarmer Lauf

Gewindespindeln
  • Geräuscharmer & vibrationsfreier Lauf durch abgerundete Zähne
  • Reduziert Kontaktfläche zwischen Mutter und Spindel
  • Je größer die Kontaktfläche, desto mehr Schwingungen können entstehen
  • Abgerundete Zahnflanken minimieren den Effekt und Gewinde verfährt vibrationsarm und leise

30 % längere Lebensdauer

Gewindetechnik Zubehör
  • Größere Abstände zwischen Gewindegängen für ideale Anpassung an igus Hochleistungspolymere
  • Erhöhung des tribologisch optimierten Polymeranteils um Faktor 1,3 in allen Größen
  • Steigerung der Verschleißfestigkeit und des Wirkungsgrads
  • Bis zu Faktor 5 höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardgewindegeometrien

Die Gewindetechnik direkt im Online-Shop entdecken

Gewindemuttern

Gewindemuttern

Für Spindeln mit Durchmesser Ø3,5 - Ø50 mm
Gewindemuttern

Gewindespindeln

Für Muttern mit Durchmesser Ø3,5 - Ø50 mm
Zubehör

Zubehör

Klemmringe, Lagerböcke, Mutternhaltern, etc.

Kundenspezifische Lösungen individuell online konfigurierbar

Individueller Gewindetrieb

Gewindetrieb Experte

Mit dem Experten finden Sie schnell die richtigen Gewindesysteme-Artikel für Ihre Anwendung und erhalten eine Aussage zur voraussichtlichen Lebensdauer. Zum Schluss können Sie Ihre Artikel bestellen oder weitere Informationen von uns anfordern.
 
Gewindetriebe Experte
Gewindespindel Konfigurator

Spindel Konfigurator

Mit dem Konfigurator können Sie schnell die richtige Gewindespindel finden und die Zapfen beidseitig individuell bearbeiten. Die Anwendung generiert für Sie direkt eine Bemaßungszeichnung Ihrer Konfiguration. Zum Schluss können Sie die Spindel bestellen oder weitere Informationen anfordern.
 
Mehr Informationen

Interessante Wissensinhalte zur Gewindetechnik


Die Einsatzgebiete der dryspin Gewindetechnik

Einsatzgebiete dryspin Gewindetechnik
In vielfältigen Branchen sind individuelle Lösungen gefragt. Ob im Bereich Maschinenbau, in der Automobilindustrie, der Medizintechnik, in Reinräumen oder im 3D-Druck - die dryspin Gewindetechnik bietet maßgeschneiderte Unterstützung für spezielle Anforderungen.

 
Zu den Anwendungsbeispielen

Ihr kostenloses Gewindemuster

Ein Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck des Produktes zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne eines unserer Steilgewindemuster zu. Somit haben Sie nochmal alle Vorteile der dryspin Technologie auf einen Blick zusammen: 

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Höherer Wirkungsgrad
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Medienbeständig
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Lebensdauer online berechenbar
Darüber hinaus ist durchaus auch ein individuelles Muster möglich. Sprechen Sie uns dafür einfach an.
 
Hier kostenloses Muster anfragen
Gewindetechnik Muster

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG