Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® H1 | metodo di prova | 
| Densità | g/cm³ | 1,53 | |
| Colore | bianco crema | ||
| Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,1 | DIN 53495 | 
| Max. assorbimento di acqua | % peso | 0,3 | |
| Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,06 - 0,20 | |
| Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| modulo elastico | MPa | 2800 | DIN 53457 | 
| Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 55 | DIN 53452 | 
| resistenza a compressione | MPa | 78 | |
| Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 80 | |
| Durezza Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima permanente | °C | +200 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +240 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
| conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 | 
| Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 6 | DIN 53752 | 
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistività di volume | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 | 
| Resistività di superficie | Ω | > 1011 | DIN 53482 | 
 
         
         
        | m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare | 
| Costante | 2 | 1,0 | 5 | 
| per breve durata | 2,5 | 1,5 | 7 | 
| iglidur® H1 | Temperatura di esercizio | 
| Minimo | - 40 °C | 
| Massimo, permanente | + 200 °C | 
| Massimo, breve durata | + 240 °C | 
| Temperatura limite di tenuta | + 90 °C | 
 
         
        | iglidur® H1 | A secco | Grasso | Olio | Acqua | 
| C.d.A. µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 
 
         
        | Medio | Resistenza | 
| Alcol | + | 
| Idrocarburi | + | 
| Grassi, oli senza additivi | + | 
| Carburanti | + | 
| Acidi diluiti | + to 0 | 
| Acidi forti | Da + a - | 
| Basi diluite | + | 
| Basi forti | Da + a - | 
| Resistività di volume | > 1012 Ωcm | 
| Resistività di superficie | > 1011 Ω | 
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50% u. r. | 0,1% in peso | 
| Assorbimento massimo di acqua | 0,3% in peso | 
 
        | Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] | 
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 | 
| > 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 | 
| > 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 | 
| > 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 | 
| > 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 | 
| > 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 | 
| > 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |