Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Fino al 40% più economiche rispetto alle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere
Esenti da manutenzione e lubrificazione al 100%
Resistenti alla corrosione e igieniche
Resistenti all'usura
Resistenti a sporco, polvere e umidità
Funzionamento molto silenzioso
Nessun valore o quantitativo d'ordine minimi
Spedizione in 24 - 48 ore
Durata d'esercizio calcolabile online
Caratteristiche | Caratteristiche dei cuscinetti standard igus® | Caratteristiche dei cuscinetti rotanti | Dati tecnici dei cuscinetti standard igus® | Dati tecnici dei cuscinetti rotanti | Particolarmente importante per i settori: |
---|---|---|---|---|---|
Precisione | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Macchine utensili, lavorazioni CNC, produzione elettronica |
Completamente esenti da lubrificazione | +++ | + | Medicina, confezionamento, alimenti, camere bianche, beni di consumo | ||
Esenti da manutenzione | +++ | + | Per molti settori industriali diversi | ||
Più leggeri | +++ | + | Alluminio circa 2,7 g/cm³ Polimero circa 1,5 g/cm³ | Acciaio circa 7,8 g/cm³ | Movimentazione, automazione, laboratorio, tempo libero |
Reattività molto dinamica in caso di piccoli carichi | +++ | + | Confezionamento, movimentazione, automazione | ||
Reattività molto dinamica in caso di carichi pesanti | + | +++ | Confezionamento, movimentazione, automazione | ||
Variazione della corsa | +++ | ++ | Tecnologia per videocamere, tessile | ||
Coefficiente d'attrito | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Regolazione manuale, oscillante |
Sensibilità allo sporco | +++ | + | Imballaggio, pietre, tessile, carta, attrezzature per pittura | ||
Riduzione della rumorosità ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medicina, laboratorio, arredamento |
Vantaggio di costi | +++ | ++ | Per molti settori industriali diversi | ||
Protezione dalla corrosione | ++ | + | Sistemi di riempimento, chimica, alimenti | ||
Magnetismo | + | +++ | Plastica, alluminio | Acciaio | Medicina, strumenti di collaudo |
Resistenza chimica | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimenti, elettrodeposizione, sistemi di riempimento |
Compatibilità dei moduli | +++ | + | Costruzione di utensili, automazione della linea di montaggio | ||
Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni | +++ | ++ | Tecnologia per videocamere, ispezione, medicina, stampa 3D | ||
Adatti alle corse corte | +++ | + | Tessile, movimentazione | ||
Montaggio facile e sostituzione veloce | +++ | + | Costruzione di utensili, automazione della linea di montaggio | ||
Rigidità | + | +++ | Macchine utensili, lavorazioni CNC, produzione elettronica | ||
Corse lunghe di oltre 10 m | ++ | + | Videocamere, movimentazione dei materiali, logistica | ||
Resistenza alla temperatura | +++ | + | fino a +250 °C | Prodotti chimici | |
Funzionamento uniforme | + | +++ | Regolazione manuale | ||
Accelerazione massima ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automazione, movimentazione |
Velocità massima ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automazione, movimentazione |