Propriétés | Caractéristiques Paliers lisses igus® | Caractéristiques Roulements | Données techniques Paliers lisses igus® | Données techniques roulements | Grande importance pour les secteurs suivants : |
|---|
| Précision | + | +++ | 0,02 à 0,15 mm | 0,001 à 0,01 mm | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique |
| Absence totale de graisse | +++ | + | | | Médecine, emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation |
| Sans entretien | +++ | + | | | Pour tous les secteurs |
| Moindre poids | +++ | + | Aluminium environ 2,7 g/cm³ Polymère environ 1,5 g/cm³ | Acier environ 7,8 g/cm³ | Manipulation, automatisation, laboratoires, loisirs |
| Dynamisme élevé en présence de faibles charges | +++ | + | | | Emballage, manipulation, automatisation |
| Dynamisme élevé en présence de fortes charges | + | +++ | | | Emballage, manipulation, automatisation |
| Course variable | +++ | ++ | | | Caméras et appareils-photos, textile |
| Coefficient de frottement | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Réglage manuel, pivotement |
| Insensibilité à la saleté | +++ | + | | | Emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture |
| Amortissement du bruit ¹ | +++ | ++ | 45 à 60 dB | 45 à 60 dB | Médecine, laboratoire, meubles |
| Baisse des coûts | +++ | ++ | | | Pour tous les secteurs |
| Protection contre la corrosion | ++ | + | | | Technique de remplissage, chimie, produits alimentaires |
| Magnétisme | + | +++ | Polymères, aluminium | Acier | Technique médicale, appareils de contrôle |
| Résistance aux agents chimiques | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Technique médicale, produits alimentaires, galvanisation, technique de remplissage |
| Compatibilité des modules | +++ | + | | | Construction d'appareils, automatisation des opérations de montage |
| Fonctionnement régulier sans vibrations | +++ | ++ | | | Appareils-photos et caméras, inspection, technique médicale, imprimantes 3D |
| Pour courses courtes | +++ | + | | | Secteur textile, manutention |
| Montage simple et rapide | +++ | + | | | Construction d'appareils, automatisation des opérations de montage |
| Rigidité | + | +++ | | | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique |
| Courses de plus de 10 m | ++ | + | | | Appareils-photos et caméras, convoyage, logistique |
| Résistance aux températures | +++ | + | jusqu'à +250 °C | | Secteur chimique |
| Mouvement régulier | + | +++ | | | Réglage manuel |
| Accélération maximale ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automatisation, manutention |
| Vitesse maximale ² | +++ | + | 30 m/s | 5 à 10 m/s | Automatisation, manutention |