Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Sostituisci i cuscinetti ora ...
per ridurre i costi fino al 40%


Vai al negozio online

Cuscinetti lineari drylin® - l'alternativa economica ai cuscinetti rotanti

La plastica al posto del metallo: sostituisci le guide con cuscinetti a ricircolo di sfere e sfrutta immediatamente i vantaggi del funzionamento a secco offerto dalla tecnologia lineare esente da lubrificazione di drylin®.

I cuscinetti lineari drylin® consentono un funzionamento esente da manutenzione e lubrificazione di parti di macchine e apparecchiature la cui funzione è determinata da movimenti relativi in linea retta tra i componenti. Le speciali plastiche ad alte prestazioni dry-tech® delle boccole assicurano che gli elementi della macchina possano muoversi lungo un albero o un profilo di guida silenziosamente e con attrito ridotto. Rispetto alle soluzioni lineari con elementi rotanti, i costi di acquisto sono minori fino al 40%, senza costi operativi aggiuntivi.
 
Nei cuscinetti a sfere lineari, una o più serie di sfere sostengono l'albero. Per funzionare correttamente necessitano di un sistema a ricircolo di sfere, che guida le sfere in direzione opposta rispetto alla direzione di movimento dell'albero. Il sistema a ricircolo di sfere e l'alto livello di sollecitazione sulle sfere a causa del carico elevato pesante su un punto ristretto di ciascuna sfera comportano potenziali punti deboli e rumore. I sistemi a ricircolo di sfere possono essere sostituiti con i cuscinetti lineari igus® della serie drylin® in quasi tutti i campi di applicazione. Grazie alla loro semplice struttura, i cuscinetti lineari drylin® sono poco suscettibili ai guasti. Funzionamento esente da lubrificazione significa che le parti della macchina resistono a sporco, polvere e umidità. Un altro vantaggio è il funzionamento molto silenzioso dei cuscinetti lineari drylin®.
 
 
 

 
I vantaggi in breve

Fino al 40% più economiche rispetto alle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere

Esenti da manutenzione e lubrificazione al 100%

Resistenti alla corrosione e igieniche

Resistenti all'usura

Resistenti a sporco, polvere e umidità

Funzionamento molto silenzioso

Nessun valore o quantitativo d'ordine minimi

Spedizione in 24 - 48 ore

Durata d'esercizio calcolabile online

Configurabili online

I vantaggi in dettaglio

Più leggeri delle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere  
I polimeri ad elevate prestazioni rendono la tecnologia lineare drylin® ancora più resistente

Grazie all'uso di elementi di scorrimento realizzati in polimeri ad alte prestazioni, la tecnologia lineare drylin® è particolarmente resistente all'usura e dura nel tempo, nonostante i grandi carichi meccanici.

Applicazione resistente  
Applicazione dei clienti:
la vantaggiosa innovazione di drylin®

Un conto è la precisione, un conto è una solida guida lineare. Con alle resistenti guide lineari drylin®, NOVASPORT (vedi in alto a destra) ha trovato una vantaggiosa innovazione perfetta per le condizioni più estreme e di elevatissima precisione.

Robusti  
Vuoi saperne di più?

I sistemi con cuscinetti lineari drylin® sono resistenti in tutte le condizioni di utilizzo: sopportano la polvere, l'umidità e i liquidi, le temperature molto basse o molto alte, le forti vibrazioni, i colpi e le oscillazioni.

Resistenti allo sporco  
Tecnologia lineare drylin® – Lunga durata d'esercizio nonostante gli elevati livelli di polvere

Diversamente dalle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere, la tecnologia lineare drylin® utilizza elementi di scorrimento realizzati in polimeri ad alte prestazioni che impediscono l'adesione di sporco e polvere.

Applicazione resistente  
Applicazione del cliente:
liberi da sporco e polvere

La segheria mobile di Serra Maschinenbau GmbH deve funzionare perfettamente, essere facile da usare e semplice da proteggere o aggiustare in qualunque condizione atmosferica. La tecnologia lineare drylin® resiste allo sporco.

Resistenti allo sporco  
Vuoi saperne di più?

La tecnologia drylin® può essere utilizzata anche in presenza di sabbia, trucioli e polvere perché i corpi estranei vengono allontanati grazie alla superficie di contatto tra l'elemento di scorrimento in plastica e la guida, proprio come fa uno spazzaneve.

Esenti da corrosione  
Niente corrosione, niente grasso - Tecnologia lineare drylin®

I materiali usati per le guide lineari drylin® sono estremamente resistenti a diversi agenti e materiali e sono stati testati per le applicazioni sottomarine.

Esenti da corrosione  
Applicazione del cliente:
Etichettatura - senza ruggine

Soprattutto nel settore alimentare e della ristorazione, devono essere rispettati requisiti igienici ben precisi. I macchinari e i componenti utilizzati devono essere esenti da corrosione, come nel caso delle macchine etichettatrici.

Esenti da corrosione  
Vuoi saperne di più?

La combinazione di acciaio inossidabile alto legato (per es. 1.4571) e polimeri ad elevate prestazioni (per es. iglidur® X) garantisce una incredibile resistenza anche a contatto con l'acqua salata.

Più leggeri delle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere  
Riduci il peso fino al 75% con la tecnologia lineare drylin®

Le normali guide con cuscinetti a ricircolo di sfere sono realizzate in metallo, mentre per i prodotti con tecnologia lineare drylin® si usano polimeri leggeri ad alte prestazioni.

Applicazioni compatte  
Applicazione del cliente:
Drone - Guide semplici e leggere

Per costruire un drone è stata usata una guida drylin® in fibra di carbonio - La guida presenta una grande stabilità, è molto resistente ed estremamente leggera.

Più leggeri delle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere  
Vuoi saperne di più?

I sistemi con cuscinetti lineari drylin® sono pensati per installazioni con altezze e pesi ridotti. L'uso di elementi di scorrimento in plastica garantisce una massa di piccole dimensioni facile da movimentare.

Più silenziosi delle guide con cuscinetti a ricircolo di sfere  
Quattro volte più silenziosi grazie agli elementi di scorrimento in polimero

Grazie agli elementi di scorrimento, i prodotti drylin® realizzati in polimeri ad alte prestazioni generano rumori a circa 20 dB, quindi sono 4 volte più silenziosi rispetto ai cuscinetti lineari di metallo.

Applicazione a basso rumore  
Stampante 3D - L'importanza del rumore contenuto

La grande accelerazione che si ottiene durante i lavori di stampa a causa dei veloci movimenti lineari produce vibrazioni intense. I requisiti del sistema di stampa 3D di Kühling&Kühling, nel quale dovevano essere installati strumenti lineari per il contenimento del rumore, sono stati totalmente rispettati grazie alla tecnologia drylin®.

Ridotta rumorosità  
Vuoi saperne di più?

I sistemi con cuscinetti lineari drylin® scorrono sulla plastica e non rotolano su sfere di acciaio. Come risultato, producono molto meno rumore e molte meno vibrazioni.

Pulito e igienico  
Tecnologia lineare esente da lubrificazione per requisiti di igiene molto stringenti

Grazie ai suoi elementi di scorrimento esenti da lubrificazione e alle lamine lineari realizzate in polimeri ad alte prestazioni, la tecnologia lineare drylin® è particolarmente pulita e igienica.

Applicazione pulita  
Applicazione del cliente:
pipettatura pulita

Una pulita guida lineare perfettamente in linea con gli stringenti requisiti igienici previsti per i settori farmaceutico, biologico, chimico e medico è fondamentale per i dispositivi di pipettatura utilizzati dall'Università di Lubiana, che richiedono anche un elevato livello di precisione.

Pulito e igienico  
Vuoi saperne di più?

Tutti i sistemi con cuscinetti lineari drylin® funzionano senza necessità di una lubrificazione esterna con olio o grasso, pertanto sono molto puliti. Nelle camere bianche è possibile eliminare totalmente i residui di grasso o di olio.

Verifichiamo i fatti: cuscinetti standard vs. cuscinetti rotanti


Caratteristiche
Caratteristiche dei
cuscinetti standard igus®
Caratteristiche dei
cuscinetti rotanti
Dati tecnici dei
cuscinetti standard igus®
Dati tecnici dei cuscinetti rotantiParticolarmente importante
per i settori:
Precisione++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmMacchine utensili, lavorazioni CNC, produzione elettronica
Completamente esenti da
lubrificazione
++++  Medicina, confezionamento, alimenti, camere bianche, beni di consumo
Esenti da manutenzione++++  Per molti settori industriali diversi
Più leggeri++++Alluminio circa 2,7 g/cm³
Polimero circa 1,5 g/cm³
Acciaio circa 7,8 g/cm³Movimentazione, automazione, laboratorio, tempo libero
Reattività molto dinamica in
caso di piccoli carichi
++++  Confezionamento, movimentazione, automazione
Reattività molto dinamica in
caso di carichi pesanti
++++  Confezionamento, movimentazione, automazione
Variazione della corsa+++++  Tecnologia per videocamere, tessile
Coefficiente d'attrito++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µRegolazione manuale, oscillante
Sensibilità allo sporco++++  Imballaggio, pietre, tessile, carta, attrezzature per pittura
Riduzione della rumorosità ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedicina, laboratorio, arredamento
Vantaggio di costi+++++  Per molti settori industriali diversi
Protezione dalla corrosione+++  Sistemi di riempimento, chimica, alimenti
Magnetismo++++Plastica, alluminioAcciaioMedicina, strumenti di collaudo
Resistenza chimica++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medicina, alimenti, elettrodeposizione, sistemi di riempimento
Compatibilità dei moduli++++  Costruzione di utensili, automazione della linea di montaggio
Funzionamento silenzioso e
senza vibrazioni
+++++  Tecnologia per videocamere, ispezione, medicina, stampa 3D
Adatti alle corse corte++++  Tessile, movimentazione
Montaggio facile e
sostituzione veloce
++++  Costruzione di utensili, automazione della linea di montaggio
Rigidità++++  Macchine utensili, lavorazioni CNC, produzione elettronica
Corse lunghe di oltre 10 m+++  Videocamere, movimentazione dei materiali, logistica
Resistenza alla temperatura++++fino a +250 °C Prodotti chimici
Funzionamento uniforme++++  Regolazione manuale
Accelerazione massima ²+++++50 m/s²15 m/s²Automazione, movimentazione
Velocità massima ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomazione, movimentazione

1) Misurata presso il laboratorio igus®, corsa 400 mm, regolazione manuale
2) Se soggetto a piccoli carichi, in base alle dimensioni di installazione da 0,1 a 5 kg
Caratteristiche: +++ forte ++ medio + debole

Sostituisci ora i tuoi cuscinetti!

Calcolatore della durata d'esercizio per guide lineari  
Qui puoi calcolare il potenziale di sostituzione e configurare autonomamente i cuscinetti lineari

Controlla con facilità la tua applicazione, calcola la durata d'esercizio prevista e determina il potenziale di sostituzione.

Scatola per campioni di guide lineari  
Scatola per campioni di guide lineari

Non sai ancora se un cuscinetto lineare drylin® sia la soluzione giusta per la tua applicazione? Ordina adesso la tua scatola per campioni gratuita.

Consulenza personale  
Consulenza personale

Desideri un'alternativa alla tua soluzione attuale? Desideri organizzare una visita presso la nostra sede per parlare della tua applicazione specifica? Non esitare, aspettiamo la tua richiesta.

Laboratorio di prova: guide lineari  
Testati!

Gli oltre 500 test all'anno effettuati presso il nostro laboratorio di prova di 250 m² dimostrano che le soluzioni lineari drylin® esenti da lubrificazione sostituiscono benissimo i sistemi con cuscinetti a ricircolo di sfere in molte applicazioni.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h