iglidur® H - Werkstoffdaten

Table of contents

    Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

    Technisch beschreibende Eigenschaften
    Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
    Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Gleiteigenschaft- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl: µ 0,07 – 0,20
    Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
    Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
    Schmutzresistenz- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +

    Wann nehme ich diesen Werkstoff?

    Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

    Temperaturen

    untere Anwendungstemperaturobere Anwendungstemperatur, langzeitigobere Anwendungstemperatur, kurzzeitigzusätzlich axial zu sichern ab
    -40 °C+200 °C+240 °C+120 °C

    Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

    maximale Gleitgeschwindigkeiten [m/s]rotierendoszillierendlinear
    langzeitig1,00,73,0
    kurzzeitig1,51,14,0

    Zulässige pv-Werte

    pv-Werte H
    pv-Werte H

    Mechanische Eigenschaften

    Reibung und Verschleiß

    iglidur HtrockenFettÖlWasser
    Reibwert µ0,07 - 0,200,090,040,04

    Wellenwerkstoffe

    Chemikalienfähigkeit

    ChemikalienBeständigkeit
    Alkohole+
    Fette, Öle, nicht additiviert+
    Kohlenwasserstoffe+
    Kraftstoffe+
    starke Basen+
    starke Säuren+ bis -
    verdünnte Basen+
    verdünnte Säuren+ bis 0

    Feuchtigkeitsaufnahme

    Einfluss der Feuchtigkeitsaufnahme

    Einbautoleranzen

    Durchmesser d1 [mm]Gehäuse H7 [mm]iglidur H Gleitlager F10 [mm]Welle h9 [mm]
    bis 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
    > 3 bis 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
    > 6 bis 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
    > 10 bis 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
    > 18 bis 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
    > 30 bis 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
    > 50 bis 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
    > 80 bis 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
    > 120 bis 180+0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100

    Wärmeleitfähigkeit

    Wärmeausdehnungskoeffizient

    Druckfestigkeit

    Vakuum

    Radioaktive Strahlen

    Kostenlose Musterbox

    iglidur H Produkte im Onlineshop kaufen

    • Große Auswahl an Formen und Werkstoffen
    • In 24 Stunden verfügbar
    • Kein Mindestbestellwert
    • Ab Stückzahl 1

    Typische Anwendungsbereiche

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Kilian Näf
    Kilian Näf

    Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

    +41 62 388 97 80E-Mail schreiben

    Beratung