Mockup der PRT-Broschüre „Rotation!“ mit aufgeschlagenen Seiten und Produktbeispielen.

Drehverbindungen aus Kunststoff wartungsfrei & robust

Das finden Sie auf dieser Seite:

Unsere Drehkranzlager auf einen Blick

iglidur PRT-01-60 Drehkranzlager mit Schraubenbohrungen.

Bauserie 01

iglidur PRT-02-20-AL Drehkranzlager mit Schrauben.

Bauserie 02

iglidur PRT-03-80 Drehkranzlager aus iglidur mit Bohrungen.

Bauserie 03

Rundes igus Bauteil mit Bohrungen für eine Lager- oder Drehverbindung.

Bauserie 04

iglidur PRT-05-15-PC Drehkranzlager mit Aussparungen und zentraler Bohrung.

Bauserie 05

PRT‑Sliding‑Filmbeutel für Drehkranzlager mit iglidur‑Gleitfolien.

Zubehör

Individuell konfigurierbar: PRT-04 Baukasten

  • Drehkranzlager individuell auf Ihren Anwendungsfall abstimmen
  • Verschiedene Außen- und Innenverzahnungen
  • Winkelbegrenzer, Rastfunktion und vieles mehr
  • Einbaufertig & leicht zu montieren
  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Acht Baugrößen

Sonderanfertigungen und Zeichnungsteile

iglidur-Gleitlager in drei Größen mit Maßangabe Ø 30 mm bis 2000 mm.

Vorteile der iglidur® PRT-Drehkranzlager

iglidur PRT Drehkranzlager mit Kostenvorteil und Sparschwein-Symbol.

Kostengünstig

iglidur PRT Drehkranzlager ohne Schmierung mit Warnsymbolen.

Schmier- und wartungsfrei

Bis zu 60% Gewicht einsparen

Leiser Trockenlauf

Chemikalien- und medienbeständig

iglidur PRT Drehkranzlager mit Lupe auf dem Zahnkranz, getestet.

Getestet und bewiesen

Anwendungsbeispiele - Drehkränze in der Praxis

Effiziente Solarenergie für Wohnmobile

CityFreighter mit igus PRT-04 Drehkranzlager und Trapezgewindespindel für einen Solartracker.

TV-Halterung mit iglidur® PRT Drehkranzlager

Manus-Hub mit Pfeilen für Dreh- und Hubbewegung.

Drehbares, digitales Flipchart

Flipchart zeigt i3 SOLUTIONS mit PRT-Drehlager in einem modernen Besprechungsraum.

Persönlicher Roboter

EEVE Personal Robot auf Gras mit kompaktem Gehäuse und schwarzen Rädern.

Dämmaterialschneider mit iglidur® PRT-Drehkranzlager

Roibot-Anlage in einer Werkhalle mit Kabelketten und offenem Maschinengehäuse.

Kaffee-Roboter

Roboterarm serviert Getränke an einer Kaffeemaschine hinter einer Glasscheibe.

Weitere Anwendungsbeispiele mit iglidur® PRT Drehkränzen

Rundes igus Bauteil mit zentraler Bohrung und Schraubenlöchern.
iglidur PRT Drehkranzlager mit zwei Ringelementen in einer 360°-Ansicht.

Interaktive 3D-Modelle

CAD-Downloadsymbol mit Download-Ordner und CAD-Datei.

CAD Dateien

Whitepaper zum iglidur PRT Drehkranzlager mit aufgeschlagenen Seiten.

Whitepaper

Drehkranzlager FAQ

iglidur-Gleitlager in verschiedenen Größen mit Lupe auf die Materialstruktur.

Woraus bestehen PRT Gleitelemente?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung