Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drygear Getriebebaukasten

Der modulare drygear® Getriebebaukasten apiro® ermöglicht die Kombination und Synchronisierung verschiedener Getriebe. Die Kompatibilität aller Komponenten ermöglicht die flexible Konstruktion von Systemen. Von synchronisierten Formatverstellungen, Pusher-Anwendungen bis hin zu Portalen und Roboterachsen. Ob Schnecken-, Zahnstangen-, oder Kegelradgetriebe – alle Getriebe sind in einem kompakten und leichten Design verfügbar.

Anzahl Produkte: 39

drygear® Apiro | Getriebe mit Hohlwelle

Die Standard Version unter den Apiro-Getrieben: das Schneckengetriebe mit Hohlwelle ermöglicht flexible Antriebsanbindung. 

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 144.14 CHF/Stk.
3 Varianten, davon versandfertig:
2 in 48 Stunden ab Werk (DE)
1 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite
Neu

Apiro® | Kegelradgetriebe

Kegelradgetriebe werden überall dort eingesetzt, wo Bewegungen und Kräfte rechtwinklig übertragen werden müssen. Mit einer 1:1 Übersetzung können die übertragenen Drehmomente nahezu verlustfrei übertragen werden.
  • 1:1 Übersetzung
  • Spritzwassergeschützt
  • Ini-Kit für alle Varianten verfügbar
ab 419.92 CHF/Stk.
2 Varianten, davon versandfertig:
2 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Multifunktionsprofil

Mit dem Getriebe und dem direkten Multifunktionsprofils können u.a. Serienschaltungen von Getrieben realisiert werden.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 217.90 CHF/Stk.
3 Varianten, davon versandfertig:
1 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Drehteller

Dieses Getriebe aus dem Apiro Getriebebaukasten ist besonders für Rundtisch Anwendungen geeignet, da es u.a. als externe Drehachse eingesetzt werden kann.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 215.56 CHF/Stk.
3 Varianten, davon versandfertig:
3 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite
Neu

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
ab 148.09 CHF/Stk.
22 Varianten, davon versandfertig:
10 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Kupplung

Die Version mit Kupplungen am Abtrieb, ermöglicht die Befestigung verschiedener Wellen mit einem maximalen Durchmesser von 12 Millimetern.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Kupplungsdurchmesser 8 mm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente
ab 161.43 CHF/Stk.
3 Varianten, davon versandfertig:
3 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Handklemmung und Positionsanzeiger

Die komplette Apiro Getriebeeinheit inkl.Handklemmung und Positionsanzeiger ist ideal für manuelle Verstellungen und Befestigungen geeignet.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Zubehör in vier Positionen schwenkbar:0°, 90°, 180°, 270°
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 366.89 CHF/Stk.
3 Varianten, davon versandfertig:
1 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro Auslegerachse

Das Lineargetriebe ermöglicht verschiedene Hübe in der Anwendung und enthält Zahnstangenelemente. Es ist in verschiedenen Längen konfigurierbar, beispielsweise für Pusher Anwendungen.
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Module sind seriell oder parallel schaltbar 
  • Ini-Kit für alle Varianten verfügbar
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
ab 84.63 CHF/Stk.
22 Varianten, davon versandfertig:
15 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Abtriebskupplung

Die Standard Version unter den Apiro-Getrieben: das Schneckengetriebe mit Antriebskupplung ermöglicht eine direkte Anbindung. Das Getriebe mit einer Abtriebswelle ermöglicht eine direkte Anbindung am Abtrieb und ist ideal zur Anbindung an die drylin Antriebstechnik geeignet.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Durchmesser der Abtriebswelle: 8mm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 178.24 CHF/Stk.
4 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden ab Werk (DE)
2 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro Anbindung an drylin SLW, SHT

Direkte Anbindung am Abtrieb an drylin SLW, SHT Einheit
Verfügbare Optionen sind:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30 / SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
Für die Apiro-drylin Anbindung wird zusätzlich das passende Apiro Getriebe benötigt!
ab 103.13 CHF/Stk.
6 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48 Stunden ab Werk (DE)
5 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Anbindung an dryspin® Gewindespindeln

Eine simple und direkte Anbindung der Apiro-Getriebe an die dryspin Gewindespindeln

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Verfügbare Optionen: DS10x25, DS12x5 und TR16x2
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 163.62 CHF/Stk.
9 Varianten, davon versandfertig:
1 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro Motor kit NEMA 17 mit Litze

  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß:  Litze
  • Preis ohne Getriebe
ab 175.71 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 2-3 Wochen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro Motor kit NEMA 17 mit Stecker und Encoder

  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 413.67 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro Motor kit NEMA 17 mit Stecker

  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 272.85 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

drygear® Apiro Motor kit NEMA 17 mit Stecker, Encoder und Bremse

  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,8 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker
  • Preis ohne Getriebe
ab 958.86 CHF/Stk.
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 8-12 Arbeitstagen ab Werk (DE)
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG