Hervorragende Polymergleitlager für extreme Einsatzbedingungen aller Art: iglidur Basispolymere machen sie verschleißfest, Fasern und Füllstoffe sorgen für höchste Belastbarkeit und inkorporierte Festschmierstoffe machen zusätzliche Schmiermittel überflüssig und die iglidur Gleitlager wartungsfrei. Sie sind bereits tausendfach praxisnah getestet und millionenfach in Anwendungen bewährt.
Saubere und wartungsfreie Kunststoff-Gleitlager sorgen für ruckelfreie Bewegung in Infusionspumpen.
iglidur Gleitlager stellen in hochbeanspruchten Ausrüstungen für Baumaschinen leichtgängige Bewegungen sicher.
iglidur Kunststoff-Gleitlager machen Lagerstellen eines Unterwasser-Inspektions-Roboters korrosions- und wartungsfrei.
Dieser Trabant wurde mit wartungsfreien iglidur Kunststoffgleitlagern für Schwenkbewegungen in der Radaufhängung nachgerüstet.
Trockenlaufende Kunststoffgleitlager in Maschinen zum Entkorken und Abschrauben von Flaschenverschlüssen
Kunststoff-Gleitlager sorgen z.B. in Krankenhäusern für eine leichtgängige und hygienische Lagerung von Schwenkarmen
Leichtgängige Pedalbewegungen trotz Staub- und Schmutzbelastung.
Schmiermittelfreie Lager von igus verrichten in Erntemaschinen der AGCO Feucht GmbH seit Jahren zuverlässig ihren Dienst
iglidur Gleitlager kommen in Hofladern an verschiedenen Stellen zum Einsatz. Durch ihre Eigenschaften sparen Sie schon ab der Fertigung Kosten und Zeit.
iglidur Gleitlager sorgen für wartungs- und schmierfreie Lagerstellen in einer halbautomatisierten Reinigungsmaschine für Solarflächen.
Krämer Motorcycles setzt an verschiedenen Lagerstellen dieses Rennmotorrads auf Kunststoff-Gleitlager. Beispielsweise im Link-, Brems und Schaltsystem.
In innovativen Kupplungsstangen zum Flugzeug-Handling kommen schmiermittelfreie und wetterfeste iglidur Gleitlager zum Einsatz
iglidur Gleitlager haben ausgezeichnete Reibwerte. Deshalb setzt die Firma Chapel für ihre Hydraulikzylinder auf iglidur Werkstoffe.
V-Zug setzt für seine Premium Haushaltsgeräte auf verschleißfeste iglidur Gleitlager, um eine besonders gute Haptik zu erzielen.
Leichtgängige Bewegungen in hochbeanspruchten Ausrüstungen für Baumaschinen
Unter besonderen Hygienevorschriften muss diese Abfüllanlage schmiermittelfrei laufen. Die Lösung: iglidur J-Gleitlager.
Schnell, gerade, präzise: So lassen sich die Anforderungen bei der Blechverarbeitung zusammenfassen. Ausgereifte Richttechnik macht all dies möglich.
Schwenken und Drehen unter Druck - Hochleistungs-Kunststoffe in der Holzbearbeitung.
Ein weltweit bekannter Maschinenbauer, setzt Gleitlager aus dem igus®-Programm ein.
Sonnenenergie im Dauer(trocken)lauf
Schmierfreie iglidur® Gleitlager sorgen in der Landwirtschaft für einen wartungsfreien Lauf und meistern hohe Lasten
Seit die Klemmsterne in dieser Abfüllanlage mit Polymerlagern ausgerüstet worden sind, hat sich die Standzeit nahezu verdoppelt.
Gitec nutzt schmierfreie Kunststoffgleitlager in innovativer Webmaschine
Ballenstecher sind unentbehrliche Hilfsmittel für Baumschulen und im Garten- und Landschaftsbau.
Bei der wirtschaftlichen Verteilung von Biogasgülle kommen robuste Gülle-Tankwagen zum Einsatz. In den Pendellenkachsen trotzen schmierfreie Polymerlager allen widrigen Bedingungen.
Wartungsfreie Polymergleitlager für robuste Aufbaukehrmaschinen
Wartungsfreie Polymerlager in mobilen und stationären Sägewerken.
Sauber, belastbar und wartungsfrei: Polymergleitlager in der Lebensmittelindustrie.
Dieser 3D-Drucker wurde fast ohne fertige Komponenten konstruiert.
Keine teuren Reparaturen mehr
Schmierfreie Kunststofflager für ergonomischen Bürostuhl.
Diese Fliehkraftkupplung wird in 2-Takt-Rennmaschinen eingesetzt.
Die Kübbersbusch GmbH fertigt kundenspezifische Getränke-Abfüllanlagen mit igus® Lagertechnik.
Durch die Lager, die aus iglidur® J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden.
Aus iglidur® Halbzeugen wurde ein medienbeständiges Lager für geringen Bauraum hergestellt.
Gleit- und Linearlager von igus® in Mehrkopfwaagen
Im Gegensatz zu Metall- und Bronzelagern korrodieren die Lager von igus® aufgrund ihrer Konstruktion aus Hochleistungspolymer nicht und sind damit die ideale Wahl für diesen Einsatz unter Wasser.
Beim Mountainbike-Ritt durchs Gelände überzeugen Kunststoff-Gleitlager von igus®.
iglidur® Z Gleitlager in einer Achterbahn im Six Flags Theme Park haben zu einer erheblichen Kostenreduzierung geführt.
drylin® Kunststoff-Gleitlager in einem Inspektionsgerät für Offshore-Drilling-Riser.
Finden Sie alle Branchen, in denen unsere motion plastics eingesetzt werden. Dazu zeigen wir Ihnen typische Anwendungsbeispiele sowie branchentypische Gleitlager-Produkte.