iglidur® H1 - Werkstoffdaten

Table of contents

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Technisch beschreibende Eigenschaften
Verschleißfestigkeit bei +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mehr Informationen zur Verschleißfestigkeit
Verschleißfestigkeit bei +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Verschleißfestigkeit bei +150 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Gleiteigenschaft- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Reibwert, dynamisch, gegen Stahl: µ 0,06 – 0,20
Verschleißfestigkeit unter Wasser- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Medienbeständigkeit- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mehr Informationen zur Medienbeständigkeit
Resistenz gegen Kantenpressung- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Stoß- und Schlagresistenz- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Schmutzresistenz- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +

Wann nehme ich diesen Werkstoff?

  • Wenn höchste Lebensdauer unter Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit gefordert ist
  • Wenn es auf niedrige Reibwerte bei gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit ankommt
  • Wenn regelmäßig aggressiv gereinigt wird (Schwallen, Dampfstrahlen)
  • Wenn die Lager im Motorraum eingesetzt werden

Wann nehme ich einen anderen Werkstoff?

  • Wenn hohe Flächenpressungen auftreten -> iglidur Z
  • Wenn ausschließlich beste universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist -> iglidur X
  • Wenn ein kostengünstiges Hochtemperatur-Gleitlager gesucht wird, bei dem es nicht auf beste Verschleißfestigkeit ankommt -> iglidur H2
  • Wenn ein FDA-konformes Gleitlager mit hoher Temperaturbeständigkeit gefordert ist -> iglidur A500

Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften Einheitiglidur® H1 Prüfmethode
Dichteg/cm³ 1,53
Farbe cremeweiß
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. Gew.-% 0,1 DIN 53495
max. Wasseraufnahme Gew.-% 0,3
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ 0,06 - 0,20
pv-Wert, max. (trocken) MPa x m/s 0,8
Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul MPa 2800 DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C MPa 55 DIN 53452
Druckfestigkeit MPa 78
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) MPa 80
Shore-D-Härte 77DIN 53505
[b]Physikalische und thermische Eigenschaften [/b]
obere langzeitige Anwendungstemperatur °C +200
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur °C +240
untere Anwendungstemperatur °C-40
Wärmeleitfähigkeit [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1012DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand Ω > 1011DIN 53482

Temperaturen

iglidur H1 Anwendungstemperatur
untere - 40 °C
obere, langzeitig + 200 °C
obere, kurzzeitig + 240 °C
zus. axial zu sichern ab + 80 °C

Zulässige Gleitgeschwindigkeiten

Maximale Gleitgeschwindigkeiten

m/s rotierend oszillierend linear
dauerhaft 2,01,05,0
kurzzeitig 2,5 1,5 7,0

Zulässige pv-Werte

Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® H1-Gleitlager
Abb. 01: Zulässige pv-Werte für iglidur® H1-Gleitlager

Mechanische Eigenschaften

Reibung und Verschleiß

iglidur H1 trockenFett Öl Wasser
Reibwerte µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Wellenwerkstoffe

Chemikalienbeständigkeit

Medium Beständigkeit
Alkohole +
Kohlenwasserstoffe +
Fette, Öle, nicht additiviert +
Kraftstoffe +
verdünnte Säuren + bis 0
starke Säuren + bis -
verdünnte Basen +
starke Basen + bis -

Feuchtigkeitsaufnahme

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme
bei +23 °C/50 % r. F. 0,1 Gew.-%
max. Wasseraufnahme 0,3 Gew.-%

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand > 1012 Ωcm
Oberflächenwiderstand > 1011 Ω

Einbautoleranzen

Durchmesser d1 [mm]Welle h9 [mm]iglidur H1 Gleitlager F10 [mm]Gehäuse H7 [mm]
bis 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 1200 -0,087+0,036 +0,1760 + 0,035
> 120 bis 180+0,100 +0+0,043 +0,2030 +0,040

Radioaktive Strahlen

UV-Beständigkeit

Vakuum

Kostenlose Musterbox

iglidur H1 Produkte im Onlineshop kaufen

  • Große Auswahl an Formen und Werkstoffen
  • In 24 Stunden verfügbar
  • Kein Mindestbestellwert
  • Ab Stückzahl 1

Typische Anwendungsbereiche

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kilian Näf
Kilian Näf

Technischer Verkaufsberater Linear- und Lagertechnik

+41 62 388 97 80E-Mail schreiben

Beratung