Module Connect


L'interface sur mesure

Module Connect est un concept de connecteur d'un genre nouveau destiné au raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Il se distingue par un boîtier plat et compact et est utilisé partout où plusieurs ou une grande quantité de câbles doivent être connectés dans un espace aussi réduit que possible .  Module Connect a été récompensé par le reddot design award dès 2018.


readychain® Snap-on Carrier ...

... Élargissement rapide et flexible de votre interface modulaire

Améliorer la technicité :
  • Fixation directe et simple d'autres points de raccordement à l'interface
  • Regroupement central en un seul endroit de tous les points de transfert
Baisser les coûts :
  • Fixation solide par encliquetage
  • Montage sans outil
snap-on carrier

Foire aux questions


Un module plutôt que de nombreux connecteurs séparés


Plusieurs boîtiers connectiques modulaires peuvent être regroupés pour la configuration d'un  point de contact et de coupure sous forme de module individuel  grâce au principe modulaire simple. Un boîtier connectique peut renfermer quatre matrices différentes.
 
Les boîtiers peuvent ensuite être regroupés, les variations en largeur et en hauteur du module étant quasiment infinies. Module Connect a un boîtier plat qui le rend très compact et permet une grande densité de contacts pour chaque application.
Consignes de montage du module (vidéo en anglais)

Configuré selon vos besoins et confectionné pour être prêt à raccorder

Gain de temps et de place avec un module intelligent

1ère étape : Choix des modules

1ère étape :
Choix des modules

2ème étape : Combinaison des modules

2ème étape :
Combinaison des modules

3ème étape : Choix des boîtiers

3ème étape :
Choix des boîtiers

4ème étape : Combinaison individuelle des boîtiers

4ème étape :
Combinaison individuelle des boîtiers

Applications avec Module Connect


Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles

Raccordez votre chaîne porte-câbles avec UN SEUL connecteur

Les modules peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en termes de fonction que de design.
 
Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec le serre-câbles universel igus. Les éléments souples utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles de miel s'adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un soulagement global des efforts de traction.
 
Module Connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.

Un adapteur permet le raccordement simple et rapide de la chaîne porte-câbles

L'adaptateur Module Connect relie le connecteur Module Connect et la chaîne porte-câbles pour en faire un module cohérent.
  • Jusqu'à 80 % de temps de montage en moins
    Raccordement à la machine en un tour de main
  • Interface à la structure claire
    Raccordement simple de la chaîne porte-câbles sans connaissances préalables en électronique
  • Durabilité
    Ajout simple à des systèmes de chaînes porte-câbles igus existants : l'adaptateur est adapté à différentes séries de chaînes porte-câbles
Module Connect, lauréat du German Design Award 2021

Plus d'informations

Chaînes porte-câbles confectionnées readychain®
Confectionnement industriel avec connecteurs HARTING
Câbles confectionnés readycable®



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG