MAT01710294
MAT0179467
MAT0178919
MAT0175736
MAT0179194
faire une demande
| Interlocuteurs | Zone de sertissage | |
|---|---|---|
| Broche Ø 2,0 mm Douille Ø 3,6 mm | 1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm² | sur demande |
| Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 4,0/6,0 mm² | sur demande |
| Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 10,0 mm² | sur demande |
| Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 16,0 mm² | sur demande |
| Interlocuteurs | Zone de sertissage | |
|---|---|---|
| Broche Ø 2,0 mm Douille Ø 2,0 mm | 1,5/2,5 mm² 1,5/2,5 mm² | sur demande |
| Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 1,5-10,0 mm² | sur demande |
| Broche Ø 3,6 mm Douille Ø 3,6 mm | 1,5-16,0 mm² | sur demande |
MAT0177854
| Mâchoires de sertissage | jusqu'à 10 mm², 16 mm² | MAT01713679 |
| Mâchoires de sertissage | jusqu'à 25 mm² | MAT01713678 |
| Mâchoires de sertissage | jusqu'à 35 mm² | MAT01713677 |
| Mâchoires de sertissage | jusqu'à 50 mm² | MAT01713676 |