Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Exemples d’applications technique d’entraînement drylin®

Axes linéaires à entraînement à vis, modules linéaires à courroie crantée et à crémaillère ou unités linéaires en différentes combinaisons de matériaux et d'arbres, la gamme de technique d'entraînement drylin est déjà utilisée avec succès dans de nombreux secteurs et permet de réduire les temps d'arrêt tout en se passant de graissage extérieur. Avec ses produits, igus offre une parfaite sécurité de fonctionnement là où les systèmes d'entraînement conventionnels peinent.

Dispositif de test de flexion

Une table linéaire igus® est utilisée dans un dispositif de test de flexion pour cordons de soudure

Dispositif de test de flexion    

Linear drives in new types of automatic order picking machines

Magazino, a start-up company in Munich, is developing new ideas for automated order picking.

Linear drives in new types of automatic order picking machines    

Automated cocktail mixing device

Lubrication-free igus® linear axes in the automated cocktail mixing device

Automated cocktail mixing device    

Automation

The development of a CleanUp machine for the automated sample preparation in trace analysis was required.

Automation    
Découvrir d'autres applications clients faisant appel à la technique d'entraînement drylin

L'utilisation de la technique d'entraînement drylin permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus divers.

Secteur :
Application:


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24