<br>readychain® rack<br><h2>für eine einfache und schnelle Montage</h2>

Das Montage-Transportgestell für einbaufertige Energieführungen

Gute Gründe für das readychain® rack

  • Modulare Stützen und Streben für eine perfekte Passung
  • Teleskopierbar: Längenanpassung jederzeit möglich
  • Rastmechanismen zur nachträglichen Anbringung von Bauteilen
  • Kinderleichtes Bewegen und Transportieren dank spezieller Verfahreinheiten
  • Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen: Wiederverwendung einzelner Komponenten
  • Prozesskosten um bis zu 50% über den Gesamtprozess gesenkt
readychain rack light

readychain® rack light

  • Einsatz bei deutlich kleineren Anwendungen jetzt noch wirtschaftlicher
  • Adaptierbarkeit vom großen readychain rack möglich
  • Feinere Anpassung an Kundenanwendungen
  • Halbe Schenkellänge in der Light-Variante: 5 cm x 5 cm

Nachhaltigkeit trifft Innovation: Das readychain® eco-Rack

readychain® rack - Schnell einsatzbereit

Flexibel

Flexible Komponenten

Nachhaltigkeit

Nachhaltig durch unbegrenzte Wiederverwendbarkeit

Plug & Play

Passgenaues Plug & Play

Transport

Leichter Transport

Anwendungsbeispiel

Galerie: readychain® rack Beispiele

Einbaufertige Energieführungssysteme

readychain Systeme

Anschlussfertige Antriebsleitungen

readycable konfektionierte Leitungen

Industriesteckverbinder

Steckverbinder

Leitungs-Meterware

Leitungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Leppert
Andreas Leppert

Vertriebsleiter Innendienst / Mitglied der Geschäftsleitung

+41 62 388 97 75E-Mail schreiben

Beratung