Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le système télescopique éprouvé drylin® N a maintenant une fonction arrêt.
Deux variantes sont disponibles :
a) Arrêt aux positions finales et en position centrale
b) Arrêt de précision avec écart au choix entre les arrêts (écart mini de 10 mm entre les arrêts)
Système robuste en polymères et en aluminium
Faible poids, fonctionnement silencieux
Économique
Résistant à la corrosion, sans le moindre lubrifiant
Toutes longueurs jusqu'à 1200 mm (extension sur toute la longueur)
drylin® NT-LM dans le mouvement d´une porte protectrice en plexiglas
drylin® NT-LM dans le réglage d´une porte protectrice sur une machine-outil
|
Référence: |
| Référence | b | H | Longueur mini | Longueur maxi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT-LM-35 |
35 | 19 | 140 | 600 | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||
CAO 3D
Experts
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
||||||
Systèmes télescopiques complets à longueur réglable en continu entre 100mm et 600mm - longueur maximale en extension totale : 1200mm . Les systèmes télescopiques sont constitués de rails de guidage en aluminium anodisé et d´un élément de glissement en polymère iglidur® éprouvé. Les tribopolymères iglidur® permettent à toutes les applications de fonctionner à sec grâce à leurs lubrifiants solides incorporés. En plus de leur absence d´entretien, ils présentent l´avantage de pouvoir être utilisés sans problème dans des milieux où une grande hygiène est requise. Ni huile ni graisse ne peuvent être transmis à d´autres produits, aux vêtements ou à l´homme. Des applications dans des sas pour salles blanches ont d´ailleurs déjà été réalisées. Mais le fonctionnement à sec présente aussi des avantages dans les milieux sales. Les particules de saleté n´adhèrent pas au guidage et ne s´agglutinent pas pour former une masse collante. En option, tous les systèmes télescopiques peuvent être dotés de crans pour un arrêt en position initiale, médiane et finale. Des arrêts en des positions individuelles peuvent également être réalisés.