Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Profilschienen aus dem drylin® W Programm


Profilschienen Produkte

Einzelschienen

Linearsystem drylin W Einzelschiene
  • Weniger Montageaufwand mit Loslager
  • Hohe Variabilität in der Montage
  • Ausgleich bei Fluchtungsfehlern mit Loslager
Einzelschiene kaufen

Doppelschienen

Linearsystem drylin W Doppelschiene
  • Kippsicher
  • Schnelle Montage
  • Viele Baugrößen lieferbar
Doppelschiene kaufen

Hochprofilschienen

Linearstystem drylin W Hochprofilschiene
  • Für extrem hohe Lasten
  • Variabel in der Befestigung mit Nutensteine
  • Besonders für Antriebstechnik geeignet
     
Hochprofilschiene kaufen

Gebogene Linearführung

gebogene linearführung
Gebogene Schiene kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Profilschienen für den dauerhaften Einsatz

drylin® W Profilschienen erlauben höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reibwerte und geringe Verschleißergebnisse bei Profilschienen. Besonders leicht ist das robuste Hochprofil aus Carbon. Die vielfältigen Möglichkeiten erlauben den Einsatz der drylin® W Profilschienen in vielen Anwendungen - auch unter extremen Bedingungen. 
  • Schnelle und einfache Montage
  • Wartungsfrei
  • Schmutz resistent
  • Leicht und Robust
  • Leiser Lauf
drylin W Schiene und Schlitten konfigurieren

Mehr über drylin® W Profilschienen

Schnelle Montage der drylin W Linearführung

Montagekosten sparen

Einfache und schnelle Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
 
Hohe Flexibilität mit Einzelschienen für Lineartechnik

Mehr Flexibilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen
 
 
 
Leichte Linearführung drylin W

Gewichtsoptimierte Profilschienen

Mit extrem leichten und zugfesten Karbon-Schienenmaterial. Bis zu 60 % Gewicht sparen.
 

Korrosionsbeständige Linearprofile

Profilschinenen aus Edelstahl

Maschinenelemente aus Edelstahl müssen vielen Elementen trotzen. Hitze, Druck, Seewasser, flüssigen und gasförmigen Medien wie Reinigungsmittel und anderen Chemikalien. Linearsysteme aus Edelstahl 1.4571  und 1.4301 sind besonders widerstandsfähig und finden ihren Einsatz in Umgebungen mit besonders extremen Bedingungen - zum Beispiel in den Branchen:
  • Lebensmittel- und Abfüllindustrie
  • Fleichverarbeitung
  • Hafen- und Krananlagen
  • Yachtbau
  • Chemische Industrie
  • Galvanik
  • Medizin- und Rehatechnik
  • Verpackungsindustrie
Edelstahl-Profilschiene kaufen
drylin W Profilschienen in Edelstahl

Die besonders leichte Linearprofilschiene

Die Carbon-Profilschiene ist besonders leicht und zugfest

Die Profilschien WSPC aus Carbon ist bis zu 70 % leichter als Linearschienen aus Aluminium oder Edelstahl. Besonders im Flugzeugbau oder in der Autoindustrie findet die drylin® W Carbonschiene mit eckigem Profil ihren Einsatz. Der Vollkunststoff-Schlitten WWPL-06-30-06 aus einem iglidur® Material wurde speziell für die Carbonschiene entwickelt und weist beste Reib- und Veschleißwerte auf. 
Die Röntgentransparenz ist ein weiterer Vorteil des Kohlenfaserstoffs. Damit wird das Material auch oft in der Medizintechnik oder Messtechnik eingesetzt.
  • Extrem leicht
  • Röntgentransparent
  • Hochfest und widerstandsfähig
  • Metallfrei
  • Unmagnetisch
  • Auch mit Antrieb (Spindel / Zahnriemen) lieferbar
Carbon-Profilschiene kaufen
drylin W Carbonschiene mit Kunststoffschlitten

nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

drylin® Lineartechnik setz keinen einzigen Tropfen Schmieröl ein. Zusätzlich erzeugen unsere tribologisch optimierten Werkstoffe weniger Mikro-Abrieb im Vergleich zu handelsüblichen Kunststoffen. Eine längere Lebensdauer trägt ebenfalls zu einer positiven Umweltbilanz bei.
Mehr Informationen

Allgemeines über drylin®


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH