Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Systèmes télescopiques drylin®

Rails télescopiques drylin® NT

Systèmes linéaires télescopiques entièrement sans graisse, extension continue entre 100 et 600 mm. Les rails télescopiques sont composés de rails de guidage en aluminium anodisé et d'un élément de glissement en matériau iglidur® éprouvé. Les tribo-polymères iglidur permettent un fonctionnement à sec quelle que soit l'application grâce à leurs lubrifiants solides incorporés. Outre leur absence d'entretien, les rails télescopiques ont aussi l'avantage de pouvoir être utilisés sans réserve dans les milieux hygiéniques. Ni huile ni graisse ne peuvent être transportées sur les produits, les vêtements ou les personnes. Des applications dans des sas de salles blanches ont même déjà été réalisées avec des rails télescopiques. Mais le fonctionnement à sec présente aussi des avantages dans les milieux sales. Les particules de saleté ne restent pas dans le guidage et ne s'y agglutinent pas pour former une masse visqueuse. Tous les rails télescopiques peuvent être équipés en option d'un crantage début-milieu-position finale. Les rails télescopiques permettent d'avoir des arrêts en des positions définies par l'utilisateur.

Rail télescopique  
Caractéristiques

Version robuste en polymère/aluminium

Faible poids

Solution économique

Résistance à la corrosion

NT-35-L  

Extension totale NT-35-"L"
NT-60-  
Extension totale NT-60-"L"
NT-35-  

Surextension NT-35-"L"-"L+20"
NT-60-  
Surextension NT-60-"L"-"Lmax.+20"
NT-35-  
Extension partielle NT-35-"L"-"B"
NT-60-  
Extension partielle NT-60-"L"-"B"

Recommandation : le Fmax calculé permet un fonctionnement manuel plus aisé. Des charges plus élevées peuvent être absorbées par le système mais elles exigent une force d'entraînement plus forte.

 
Gamme de produits
Référence:
Cotes [mm]
Référence b H Longueur mini Longueur maxi
 NT-35 35 19 100 600 Sur demande 
 NT-60 60 24 200 1000 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Experts Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog