Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Films lisses pour guidages linéaires drylin®

Films lisses pour systèmes linéaires drylin®

iglidur® J

drylin_JUM-01-20

L’universel

  • Pour tous les matériaux d'arbres
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en acier
  • Durée de vie maximale avec l'aluminium anodisé dur
  • Pression de surface statique admissible : 35 MPa
  • Absorption d’humidité : 1,3 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® J

iglidur® J200

Film lisse en iglidur J200

Le spécialiste

  • Pour les arbres en aluminium anodisé dur en particulier
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec l'aluminium anodisé dur
  • Durée de vie maximale avec l'aluminium anodisé dur
  • Pression de surface statique admissible : 23 MPa
  • Absorption d’humidité : 0,7 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® J200

iglidur® X

Film lisse en iglidur® X pour systèmes linéaires drylin

L’extrême

  • En particulier pour arbre / guidage en inox trempé
  • Température d'emploi : -100 bis +250 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec l'inox trempé chromé
  • Durée de vie maximale avec l'inox trempé
  • Pression de surface statique admissible : 150 MPa
  • Absorption d’humidité : 0,5 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® X

iglidur® E7

Film lisse en iglidur E7 pour systèmes linéaires drylin

L'endurant

  • Surtout pour les arbres en acier / en inox
  • Température d’emploi : -50 à +70 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en acier / en inox
  • Durée de vie maximale obtenue avec arbre en acier / en inox
  • Pression de surface statique admissible : 18 MPa
  • Absorption d’humidité : <0,1 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® E7

iglidur® A180

Film lisse en iglidur A180 pour systèmes linéaires drylin

Le conforme aux exigences du FDA

  • Pour tous les matériaux d'arbres
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en inox
  • Durée de vie maximale avec arbre en inox
  • Pression de surface statique admissible : 28 MPa
  • Absorption d’humidité : 0,2 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® A180

iglidur® A160

Achat de films lisses en iglidur® A160

Bleu conforme aux exigences du FDA et normes CE

  • Surtout pour les arbres en inox
  • Température d’emploi : -50 à +90 °C
  • Meilleur coefficient de frottement avec arbre en inox trempé
  • Durée de vie maximale avec arbre en inox trempé
  • Pression de surface statique admissible : 15 MPa
  • Absorption d’humidité : <0,1 % du poids
Achat de films lisses en iglidur® A160

drylin® W dans toute sa diversité sur votre bureau

Les guidages linéaires compacts drylin® W se présentent sous forme d'une vaste gamme modulaire avec une incroyable diversité. Jugez par vous-même de la qualité de nos guidages sur rails drylin® W avec notre boîte d'échantillons.
Demander la boîte d'échantillons (en anglais)
Boîte d'échantillons guidage linéaire drylin

Le principe « glisser plutôt que rouler »

Avantages des films lisses par rapport aux systèmes à circulation de billes

Les films lisses en polymères hautes performances iglidur utilisés pour les systèmes linéaires drylin fonctionnent sans la moindre graisse et n'ont pas besoin d'entretien.  Du principe du palier lisse découlent en outre d'autres avantages qui prêchent en faveur d'un système de guidage linéaire drylin.
Pourquoi faire appel à des films lisses plutôt qu'à un système à billes ?
Système à film lisse comparé à un système à billes

Changement très simple du film lisse pour drylin W

Changement encore plus simple du film lisse

Nouveau changement intelligent et rapide

Le patin novateur WJ200UMA-01-AL de la gamme drylin® W permet de changer le film lisse encore plus facilement sans devoir tout démonter.
L'outil fourni permet de remplacer le film lisse en quelques secondes. Gain de temps et économies à la clé
Patin WJ200UMA

Guidages linéaires igus®

Grande polyvalence des paliers lisses dans tous les systèmes de guidage linéaire drylin®

  • Sans entretien
  • Grande résistance à l'usure
  • Insensibilité aux chocs et aux vibrations
  • Résistants à la corrosion
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Faible coefficient de frottement
  • Poids optimisé 
  • 100% sans graisse
Plus d'informations sur les guidages linéaires drylin®
Technique linéaire igus® drylin


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG