Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Roulements à billes en polymères : 100 % sans graisse

Roulements à billes en polymères
Les roulements à billes remplacent le glissement par le roulement, la rotation peut donc se faire avec peu de résistance. En règle générale, les roulements à billes doivent être graissés pour bien fonctionner. Les roulements à billes en polymères xiros n'ont pas besoin de graissage, ils résistent à la corrosion et ont un très faible niveau sonore en service. Ces avantages en font une alternative économique aux roulements à billes en métal. Les composants en un mélange de tribo-polymères sont légers, résistants aux produits chimiques et peuvent être amagnétiques. Ces qualités en garantissent un usage sûr dans le secteur médical, le secteur du conditionnement et de l'emballage, le secteur des produits alimentaires, la technique d'entraînement et de nombreux autres secteurs.
Nos roulements à billes xiros se composent d'un mélange de polymères de base, de lubrifiants solides, de fibres et de fils. Les billes utilisées sont généralement en inox, en verre ou en polymère. Elles sont logées dans une cage qui peut être réalisée en matériaux xirodur de la société igus, en PA, en PP ou en PEEK.
 
Boutique en ligne roulements à billes
Ce que vous trouverez ici
Types de roulements à billes igus®

Quels avantages offrent nos roulements à billes en polymères ?

Roulements à billes en polymères résistants à la chaleur

Résistance à la chaleur / aux températures


Nos roulements à billes conviennent aux températures extrêmement basses comme élevées selon les cas. Ces propriétés permettent d'éviter les lubrifiants spéciaux coûteux dont les roulements à billes en métal ne peuvent se passer. Les performances de ces roulements à billes ont été mesurées et confirmées dans le cadre de nombreux tests dans le laboratoire de tests xiros, même par un froid extrême jusqu'à -100 °C.

Pour les applications exposées à une très grande chaleur, nous proposons des roulements à billes avec une résistance thermique jusqu'à +150 °C en emploi continu.
Roulements à billes résistants aux produits chimiques

Résistance aux produits chimiques


Les polymères résistants aux produits chimiques mis au point par igus permettent aux roulements à billes xiros de fonctionner parfaitement même en contact avec des produits chimiques agressifs. La résistance indiquée et la durée de vie calculée sont basées sur des données issues de notre laboratoire de tests pour roulements à billes.

Nos roulements à billes en polymères permettent de se passer des lubrifiants spéciaux coûteux requis pour les applications exposées à des produits chimiques agressifs. Un avantage considérable sur les roulements à billes en métal courants.
Roulements à billes en polymère insensibles à la corrosion

Résistance à la corrosion

Les roulements à billes en polymères ont un avantage décisif sur ceux en métal : Ils sont extrêmement résistants à la corrosion. Même dans les milieux corrosifs, nos roulements à billes conservent leur pleine capacité de roulement et leur longue durée de vie, avec très peu d'entretien.

Les roulements à billes en métal se corrodent plus rapidement, ils se bloquent et entraînent un arrêt de la machine dans de pire des cas, avec des remises en état éventuellement coûteuses.
Roulements à billes légers en polymères

Très faible poids


Les roulements à billes en métal sont robustes et lourds. Les roulements à billes xiros y sont l'alternative parfaite pour un grand nombre d'applications, les roulements à billes en polymères étant légers, fiables et endurants. Les roulements à billes en polymères sont fréquemment utilisés dans le secteur automobile ainsi qu'en aéronautique. Nos roulements à billes légers en polymères sont le produit idéal partout où le poids joue un rôle.
Roulements à billes en polymères conformes aux exigences du FDA

Conformité aux exigences du FDA

Des roulements à billes en polymères conformes aux exigences du FDA sont utilisés partout où des composants sont en contact avec des produits alimentaires ou sont utilisés dans des zones stériles. Grâce aux polymères conformes aux exigences du FDA mis au point par igus et qui n'exigent aucun apport en lubrifiant, les roulements à billes xiros sont le produit idéal pour les applications dans le secteur alimentaire et des boissons ainsi que dans la technique médicale.
Roulements à billes amagnétiques

Amagnétiques


Les roulements à billes en polymères amagnétiques sont le produit de prédilection pour toutes les applications exigeant une absence de métal. La gamme xiros comporte aussi bien des roulements à billes tout en polymères que des variantes à billes en verre qui sont idéales pour les applications ne devant pas contenir de métal.


Comment obtenir une pièce spéciale sur mesure ?

Les pièces catalogue ne conviennent pas toujours. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un service permettant de demander un roulement à billes spécial, sur mesure, s'écartant de la norme DIN pour votre application particulière. De l'idée à la solution, des possibilités infinies grâce à xiros. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
 
Roulements à billes spéciaux

Matériaux pour roulements à billes igus

Matériau des roulements à billes

Les matériaux de nos roulements à billes conviennent à une vaste gamme d'applications et offrent des atouts extrêmement variés. Du matériau universel économique au matériau offrant les meilleures caractéristiques de résistance aux produits chimiques en passant par le spécialiste des températures élevées. Découvrez aussi les matériaux des billes de ces roulements.
 

Nos nouveautés des roulements à billes

Nous planchons constamment sur des perfectionnements de produits existants et sur des innovations afin d'améliorer la technicité de votre application et de réduire les coûts. Restez au fait de l'actualité xiros.
 
Nouveautés des roulements à billes igus

Configuration en ligne de roulements à billes en polymères

Calculer la durée de vie des roulements à billes

La gamme de roulements à billes en polymères xiros se distingue par une grande variété de formes et de matériaux. Les roulements à billes de petite taille sont utilisés pour la construction de modèles réduits ou dans le secteur médical par exemple. Nos roulements à billes peuvent être utilisés dans une multitude d'applications et la gamme comporte également des roulements de forme spéciale réalisés sur mesure pour un client donné.Les essais complets effectués dans le laboratoire de tests xiros permettent de prédire avec précision la durée de vie des roulements à billes igus même dans des conditions très difficiles et pour des applications particulières.
 

Où utilise-t-on des roulements à billes ? Et quels types de roulements à billes trouve-t-on ?

Le roulement à billes est un incontournable en génie mécanique. Il existe en différentes variantes, les dimensions et la composition technique de ses éléments variant en fonction des spécifications de l'application industrielle à laquelle il est destiné. La liste suivante présente les roulements à billes les plus souvent utilisés et où ils sont utilisés.

Roulements à billes rainurés DIN 625 :

Les roulements à billes de cette forme absorbent les forces radiales et sont utilisés partout où des pièces sont en mouvement. Dans le secteur automobile par exemple, on les trouve dans le train roulant où ils assurent la fonction de support et de guidage des essieux. La force y agit toujours de manière radiale quand l'essieu effectue une rotation.

Roulements à billes à contact oblique DIN 628 :

Ces roulements servent à absorber dans une direction des forces axiales et radiales. Les roulements à billes à contact oblique permettent des vitesses élevées et réduisent le frottement pour une grande variété de charges. Ils sont utilisés dans le secteur des vélos, dans le secteur automobile ou encore dans les broches de machines-outils.

Roulements rotulés sur billes DIN 630 :

Ce type de roulement à billes est généralement utilisé dans des applications avec des arbres longs. Son utilisation s'explique par des problématiques de montage liées aux alésages dans le boîtier. La force axiale joue un rôle pour les roulements à billes à alignement automatique. Elle doit être maintenue à un niveau faible, les rainures se trouvant dans la bague extérieure offrant des surfaces de contact limitées pour les éléments roulants. Ce type de roulement est utilisé en génie mécanique général.

Butées axiales DIN 711 :

Comme son nom l'indique, la butée axiale est chargée d'absorber des forces axiales. Elle existe en versions à une rangée de billes ou à deux rangées de billes et est déjà utilisée dans de nombreuses applications du secteur de la technique médicale ou de l'emballage.

Des clients du monde entier font confiance à nos roulements à billes en polymères xiros
Sören Meissner, ingénieur chez Krones AG « Le mouvement fluide des roulements à billes dans les arbres de renvoi revêt pour nous une grande importance. Nous utilisions auparavant des roulements métalliques à cet endroit. Leur mouvement n'était toutefois pas suffisamment fluide, le rouleau complet s'arrêtait parfois et la bande d'étiquettes ne faisait que glisser dessus. »

Sören Meissner | Ingénieur et Chargé d'études dans la division Technique d'étiquetage chez Krones AG
Aperçu des applications avec des roulements à billes Conditionnement et emballage, industrie textile, technique de contrôle, assurance qualité, construction de modèles réduits... Les roulements à billes en polymères xiros ont fait leurs preuves dans les secteurs les plus variés, partout où des solutions conventionnelles à roulements à billes en métal n'offraient pas de réponse satisfaisante.

Accéder à la vue d'ensemble des applications

Encyclopédie sur les roulements à billes : toutes les informations techniques sur les roulements à billes


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG