Notre premier roulement rotulé sur billes conforme à la norme DIN 630 en polymère hautes performances xirodur B180 vous permet non seulement de tolérer des défauts d'alignement jusqu'à 4° sur les arbres, il absorbe aussi des charges un peu plus élevées grâce à sa double rangée de billes. Le roulement rotulé sur billes est disponible dans un premier temps en quatre tailles pour des diamètres moyens d'arbre de 8, 10, 12 ou 20 mm.
Vos avantages :
En raison d'une osculation plus faible des éléments roulants au niveau de la bague extérieure par rapport aux roulements à une rangée de billes, les roulements rotulés sur billes peuvent absorber des charges radiales un peu plus élevées. La charge que peut absorber un roulement rotulé dans l'axe dépend de l'angle de contact. La piste de roulement de la bague extérieure a une gorge, qui permet à la bague intérieure avec les billes de pivoter sur le point central du roulement rotulé sur billes dans des tolérances données tout en tournant. Un rotulage est possible sans frottement supplémentaire.
Comment est-ce possible ? Contrairement à ce qui se produit sur les roulements à billes standard, les pistes de roulement des billes de la bague extérieure ne sont pas limitées. Les roulements rotulés sur billes peuvent donc rotuler latéralement dans la bague extérieure. De ce fait, il n'y a pas d'augmentation du frottement dans la plage de limitation des bagues extérieures lors du moment de basculement.
Dans quels cas utiliser un roulement rotulé sur billes pour mon application ?
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24