Tables croisées drylin®

Très précises et 100 % sans graisse

Les tables croisées permettent le déplacement horizontal de machines automatisées comme par exemple des robots de montage dans les unités de production, les tables de fraisage ou les tables de perçage. Les bras de robot et les autres machines automatisées n'ont qu'un périmètre de déplacement limité car leurs bases sont fixes ; les tables croisées permettent à ces axes de se déplacer dans les axes X et Y. Les tables croisées, également connues sous le nom de tables XY, sont des tables de positionnement manuelles ou à moteur qui permettent des déplacements linéaires basés sur des paliers mis en mouvement par un mécanisme d'entraînement. L'entraînement est généralement assuré par un moteur linéaire ou une molette. Les tables croisées sont généralement destinées à assurer un bon positionnement le long de plusieurs axes.
Elles conviennent par exemple au secteur pharmaceutique par exemple ainsi qu'à la production et au secteur des semiconducteurs et permettent d'effectuer des mouvements automatiques avec une très grande précision. Les tables croisées XY sont généralement utilisées dans des processus et des applications mécaniques, notamment pour le convoyage de matériels, en automatisation industrielle, en génie mécanique et en métrologie automatisée.
 
  • Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis
  • 100% sans graisse et sans corrosion
  • Accessoires (molette, indicateur de position, etc.) disponibles
  • Solution tout en inox disponible
Table croisée XY avec entraînement à vis drylin® SHT

Tables croisées drylin SHT

  • En version standard et préchargée
  • Déplacement par vis trapézoïdale
  • Orientation droite ou gauche de l'unité supérieure
Achat de tables croisées drylin SHT
Tables croisées linéaires igus® drylin® SLW

Tables croisées drylin SLW

  • Rail drylin W en aluminium anodisé dur
  • En option : version précontrainte SLWE-XY-PL
  • Accessoires disponibles
Achat de tables croisées drylin SLW
Table croisée drylin® SLW en inox

Tables croisées drylin SLW | Inox

  • Grande rigidité
  • Pour déplacements manuels
  • Faible hauteur et compacité
Achat de tables croisées drylin SLW en inox

100 % sans graisse

Icône USP : sans graisse

Absence de corrosion

Icône USP : résistance à la corrosion

Disponible en inox

Icône USP : version en inox

Accessoires pour tables croisées

Molettes pour entraînements à vis


igus propose une vaste gamme de molettes adaptées aux besoins sur stock, des petites molettes compactes jusqu'aux molettes de Ø125 avec/sans poignées en différentes versions.
 
  • Bouton : standard sur les unités complètes
  • Plusieurs diamètres extérieurs possibles
  • Plusieurs variantes de poignées
  • Egalement disponible en version inox insensible à la corrosion et pouvant être rincée
Molettes pour tables croisées

Indicateur de position


L'indicateur de position pour les axes linéaires sert à régler et à lire directement la position du chariot. Il permet de réduire les temps d'arrêt, d'effectuer rapidement des réglages précis et de reproduire des valeurs.
 
  • A combiner avec des poignées de blocage et molettes
  • Le réducteur adapté fait partie de la fourniture
  • Disponible sur stock en différentes couleurs et avec le sens de lecture souhaité
Accessoires pour tables croisées : indicateur de position

Blocages de vis


Les modules linéaires à vis trapézoïdale ont un système autobloquant. Pour de nombreuses applications, il est toutefois souhaitable d’avoir une option de blocage supplémentaire constituant une protection complémentaire contre tout mouvement intempestif de la vis.
 
  • Base de la poignée de blocage qui sert à bloquer la vis filetée. Elle doit être montée avec l'indicateur de position
  • Matériau : boîtier en plastique et blocage en aluminium
  • Réducteurs disponibles pour autres diamètres
Blocage de vis pour tables croisées

Renvois d'angle


Pour les options de déplacement dans un sens donné, igus propose une gamme de renvois d’angle à rotation réglable en continu. Pour les déplacements manuels, ces renvois d’angle peuvent aussi être configurés avec indicateur de position, poignée de blocage et molette, et sont livrés entièrement montés dans un tel cas. Pour le raccordement avec transmission d’un couple plus élevé, ils sont disponibles avec un clavetage.
 
  • Pour les transferts de rotation de 90°
  • Adaptation flexible à la position de montage grâce à un réglage en continu de l’angle
  • Blocage par vis de pression
  • Couple maxi 3 Nm
Renvois d'angle pour tables croisées


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG