Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Protection fiable : chaînes porte-câbles dans le domaine de la transformation

Fiche signalétique

  • Solution requise : chaînes porte-câbles, câbles
  • Exigences : guidage de l'énergie pour un milieu très poussiéreux, protection contre la sciure et les copeaux d'aluminium, entretien optimisé
  • Produits : chaînes porte-câbles série R2.40R2i.48TRE.40
    Câble de commandes chainflex® CF880, câble de données chainflex® CF240
  • Secteur : industrie de transformation, bois et aluminium
  • Bénéfice pour le client : les chaînes porte-câbles et les câbles igus® sont depuis des années le garant d'un fonctionnement en continu sans incident, d'une réduction de l'usure des polymères et d'un allongement de la durée de vie des produits.
A propos de l'application :
Le centre d'usinage est une machine-outil à quatre axes. Elle est utilisée pour l'usinage de poutres en bois destinée à la construction de pergolas et de préaux.
Systèmes readychain dans un équipement

Le problème

Les poutres en bois sont fixées sur des îlots à vide pour qu'une rainure puisse y être fraisée de chaque côté. Un élément de construction en queue d'aronde est réalisé de face avec une fraise de forme fixée dans l'angle. Le périmètre de travail de la table à grille (vide) est de 2 100 x 4 100 mètres. Des blocs Schmalz permettent un usinage avec une broche électrique pivotante et une unité d'usinage d'angle sur l'axe Z de 500 mm. Des moteurs OMRON d'une puissance de 1,5 kW permettent un usinage rapide avec un dynamisme élevé. Il est fait appel à une pompe à vide d'une puissance de 7,5 kW. Un magasin à outils et une broche électrique ATC permettent de réaliser de vastes programmes sur une table de 2 100 x 4 100 mm Un agrégat à renvoi d'angle peut être utilisé grâce à l'axe C indexable. La commande à analyse dynamique de la trajectoire permet des vitesse de déplacement atteignant 100 m/min et une accélération de 10 m/s².

Solution

Notre client a engagé une collaboration avec nos spécialistes à un stade très précoce afin d'élaborer la meilleure solution. Le choix s'est porté sur des gaines porte-câbles fermées des séries R2.40 et R2i.48. Elles offrent une protection fiable aux câbles guidés face aux détériorations mécaniques causées par les copeaux d'aluminium. La chaîne porte-câbles triflex® de la série TRE.40 permet un échange rapide des câbles en cas de besoin et offre un guidage fiable sur l'axe 4 dans le mouvement tridimensionnel grâce à sa grande résistance à la torsion. L'installation est équipée de câbles chainflex® des séries CF240 et CF880 qui garantissent un fonctionnement continu sans incident. La qualité du blindage des câbles de signaux élimine le risque d'interférences malgré les mouvements très dynamiques sur tous les axes de la machine. L'appel aux produits les mieux adaptés à l'application a permis d'allonger la durée de vie. Les composants doivent être changés nettement moins souvent en raison d'une nette réduction de l'usure du polymère.
Système de chaînes porte-câbles dans une installation
Système de chaînes porte-câbles dans une installation


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG