Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Arbres ronds drylin® R

Arbres

Arbres ronds

Arbres ronds drylin R pour applications linéaires
  • Aluminium anodisé dur
  • Existe également en acier et en inox trempé chromé
  • Diamètre extérieur de 6 à 60 mm
Achat d'arbres ronds

Arbres supportés

Arbres supportés drylin R
  • Aluminium anodisé dur
  • Egalement en acier ou en inox
  • Support complet ou partiel
Achat d'arbres supportés

Arbres ronds en inox

Arbres ronds en inox drylin R
  • Diamètre de 6 à 50 mm
  • Egalement en version trempée chromée
  • Grande résistance à la corrosion
Achat d'arbres en inox

Pourquoi faire appel à des guidages linéaires pour arbres ronds drylin® R ?

Robuste

Echange standard très simple

Grâce à des cotes identiques à celles des guidages d'arbres courants à billes
Icône propriété

Inox pour conformité aux exigences du FDA

Hygiène permettant une utilisation dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique
Icône propriété

Grande précision

Grâce à un jeu réglable au niveau des éléments de glissement
Icône propriété

Robustesse et flexibilité

Grâce à une absorption des forces dans toutes les directions
drylin R est silencieux

Fonctionnement silencieux

Déplacement silencieux et vibrant peu 
Icône propriété

Insensibilité à la saleté

Grâce à des éléments de glissement sans graisse qui repoussent la saleté à la surface des arbres

Guidage linéaire pour arbres ronds drylin® R

Avantages

  • Arbres en aluminium anodisé dur pour d’excellentes propriétés de mouvement
  • Arbres en inox pour une grande résistance à la corrosion
  • Arbres trempés en acier et en inox
  • Arbres en carbone sans métal
  • Arbres ronds avec et sans support

Arbre rond léger en carbone

L'arbre en composite de fibres de carbone est très léger et résistant à la traction

Il est nettement plus léger que les arbres ronds en aluminium ou en inox. Il trouve son emploi partout où le poids doit être réduit au maximum.
Autre avantage : la fibre de carbone est transparente aux rayons X. De ce fait, le matériau est souvent utilisé dans la technique médicale ou en métrologie.
  • Très faible poids
  • Transparence aux rayons X
  • Solidité et grande résistance
  • Sans métal
  • Matériau amagnétique
Achat d'arbres en fibre de carbone
Arbre rond en fibre de carbone

Brides support d'axe drylin® R

Pour le montage d'arbres parallèles

  • Matériau : aluminium
  • Version mobile ou fixe (avec trous lamés)
  • Pour arbres d'un diamètre de 8 à 40 mm
Achat de brides support d'axe
Bride support d'axe drylin R

Brides support d'axe drylin® R

Montage simple, bonne retenue

igus propose ces brides support d'axe drylin R en différentes versions pour les arbres d'un diamètre compris entre 6 et 60 mm selon la version.
  • Version standard pour diamètres de 8 à 60 mm
  • Version compacte pour diamètres de 6 à 50 mm
  • Version étroite pour diamètres de 8 à 40 mm
  • Version à collerette pour diamètres de 12 à 50 mm
Achat de brides support d’axe
Brides support d'axe drylin® R

Exemples d'applications

banner

drylin® R dans des véhicules utilitaires

Les éléments drylin® R transmettent les mouvements de direction des roues avant aux roues arrière. 
Lire l'article
banner

drylin® dans le laboratoire

Les composants de la gamme drylin® R utilisés ici répondent sans problème aux exigences très élevées de l'application. 
Lire l'article
banner

drylin® R sur arbres en bois

Un bureau en bois réglable manuellement en hauteur et en inclinaison.
photo

Autres exemples d'applications

Consultez également d'autres exemples d'applications.
Voir le blog

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG