Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
In unzähligen Versuchen im igus® Testlabor entwickelt und testet igus® Werkstoffe für die drylin® Lineartechnik. Immer mit dem Ziel: lange Haltbarkeit, geringer Verschleiß und eine berechenbare Lebensdauer. Aber auch die Frage "Was passiert, wenn ein Lager gewechselt werden muss?", rückt immer mehr in den Fokus.
Finden Sie für Ihren Anwendungsbedarf die passende Gleitlagerfolie. Ob für hohe Geschwindigkeiten oder Temperaturen von -50°C bis +250°C oder auch mit FDA/EU Konformität. igus® bietet das optimale Material für Ihre drylin R Linearanwendung.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.