Elément de glissement universel en iglidur® J éprouvé
Faire soi-même sur mesure des systèmes à plateau tournant d´un diamètre de 500 mm et plus
Sans lubrifiants
Absence d'entretien
Résistance à l'usure
Robuste
insensibles à la corrosion
| Propriétés générales | |
|---|---|
| Densité | 1,49 g/cm3 |
| Couleur | jaune |
| Absorption maxi d´humidité à +23 °C/50 % h. r. | 0,3 % du poids |
| Absorption maxi d'eau | 1,3 % du poids |
| Propriétés mécaniques | |
|---|---|
| Pression de surface maxi recommandée (+20 °C) | 35 MPa |
| Dureté Shore D | 74 |
| Propriétés physiques et thermiques | |
|---|---|
| Température supérieure d'utilisation en continu | 90°C |
| Température maximum d'emploi à courte durée | 120°C |
| Température inférieure d'utilisation | –50° |
| Propriétés électriques | |
|---|---|
| Résistance superficielle | >1012 Ω |
| Réf. | ||
|---|---|---|
| JRS-500S/45S | 3,30 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24