Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Des logements sensibles résistants à l'usure et sans entretien grâce aux polymères hautes performances

Les éléments de machine utilisés dans les véhicules utilitaires doivent résister au quotidien à des conditions difficiles, qu'il s'agisse d'humidité, de risque de corrosion ou de manipulation souvent incorrecte. Cela ne pose pas problème à nos produits. Ils répondent à la devise « augmenter la durée de vie et baisser les coûts ». Ils sont économiques, sans entretien et n'ont pas besoin de graissage supplémentaire. Ils sont aussi extrêmement robustes en présence de pluie, de neige et de chaleur et garantissent de très longues durées de vie. Les chaînes porte-câbles, les câbles, les paliers lisses polymères et les guidages linéaires igus® permettent un fonctionnement sûr et durable en continu notamment aux endroits sensibles aux défaillances.
 
  Contacter un spécialiste

Boîte d'échantillons camions et remorques, véhicules utilitaires  

La boîte d'échantillons est gratuite

Des produits pour les camions et autres véhicules utilitaires

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons contient les principaux produits igus® pour les applications typiques dans les camions, les poids lourds, les balayeuses, les ambulances, les grues mobiles ou les remorques ainsi que des informations sur leur utilisation.  
 
  Demander une boîte d'échantillons gratuits

Produits en polymères igus® pour les véhicules utilitaires

Paliers lisses iglidur® G  
Palier lisse iglidur® G

  • Grande fiabilité par forte présence de saleté et de poussière
  • Grande résistance à l'usure
  • Pas besoin de graissage supplémentaire
  • Excellent rapport qualité-prix

Chaîne porte-câbles E4.1L  
Chaîne porte-câbles E4.1L

  • Gain de temps au montage allant jusqu'à 80%
  • Chaîne mobile pour une division interne ultra rapide
  • Systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés
  • Pour rayons de courbure très étroits et basses températures
  • Pour tous les mouvements et axes

Guidage linéaire drylin® W  
Guidages linéaires drylin® W

  • Fonctionnement silencieux
  • Absence de graisse
  • Résistance à la saleté
  • Insensibilité à la corrosion
  • Pour les déplacements très précis

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus®  

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus® au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.

Produits testés pour la pratique dans le laboratoire de tests

Le laboratoire de tests chaînes porte-câbles et câbles chainflex®Découvrez rapidement notre laboratoire de tests pour câbles chainflex® et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de test sont effectués tous les ans.

 

Le laboratoire de tests dry-tech®Les paliers lisses iglidur® et les guidages linéaires drylin® sont testés tous azimuts dans le plus grand laboratoire de tests du secteur.

 
 

Test de paliers lisses dans un chargeur frontal servant de banc d'essaiNos paliers lisses polymères iglidur® sont testés à la charge maximale lors d'un essai de charge sur le banc d'essai chargeur frontal. Les résultats des tests peuvent être transposés à d'autres applications soumises à de fortes charges. Par principe, tous les domaines ayant des entraînements à vérin hydraulique présentent des paramètres semblables.

 

Produits igus® faisant leurs preuves dans les camions, les poids lourds et autres

Chaîne porte-câbles extrêmement robuste et résistante aux vibrations

Le plateau de ce poids lourd peut être déployé sur une longueur de 62 m. Afin de garantir le bon déroulement des câbles électriques, de freinage et hydrauliques dans les tuyaux intérieurs, ce véhicule sur mesure fait appel à des chaînes porte-câbles de la série E4.1 éprouvée. Celles-ci doivent résister sur la durée aux très fortes forces de poussée et de traction générées lors du déploiement du plateau.

Solution à paliers lisses économiques et insensibles à la corrosion

La plateforme de chargement de ce camion ambulance est exposée à l'humidité, au frottement et à des charges permanentes. C'est pour cette raison que la société MBB Palfinger (Autriche) mise sur nos paliers lisses polymères économiques et résistants à l'usure pour ses plateformes élévatrices. Les graisses solides incorporés à ces paliers rendent superflu tout ajout d'huile de graissage. MBB Palfinger (Autriche) attachait une grande importance au fait que ces paliers lisses puissent aller dans les logements existants.

Plateforme élévatrice d'un camion ambulance équipée de paliers lisses iglidur®

Paliers lisses iglidur® exposés à une forte présence de saleté

La société FAUN Viatec GmbH (Allemagne), membre du groupe allemand Kirchhoff, a choisi des paliers lisses polymères iglidur® autolubrifiants et donc sans entretien. Ces paliers garantissent une longue durée de vie à des balayeuses qui sont utilisées au quotidien dans des villes et communes, sur des chantiers et dans des aciéries ou encore pour le nettoyage de pistes de décollage et d'atterrissage.

Pas de sortie en cas d'oscillations extrêmes

Les paliers lisses iglidur® H2 résistent aux agents, à la pression et à l'usure, ce qui leur permet aussi d'être utilisés dans le logement d'étriers de freins de camions par exemple. Ils sont entièrement composés de polymères hautes performances et sont donc résistants à la corrosion et autolubrifiants, ce qui réduit considérablement les besoins en entretien. Sans compter qu'ils offrent un excellent rapport qualité-prix.

Frein de camion équipé de paliers lisses iglidur®

Technique linéaire pour commande ergonomique et utilisation silencieuse

Les guidages linéaires drylin® W permettent au chauffeur de régler les sièges de la cabine en fonction des besoins, facilement et sans bruit. Le mouvement est assuré par des films lisses en polymères (à lubrifiants incorporés) sur des rails en aluminium si bien qu'aucun graissage supplémentaire n'est nécessaire. Ainsi, les guidages linéaires drylin® sont résistants à la saleté, insensibles à la corrosion et propres.

Guidages linéaires drylin® pour siège conducteur ergonomique

Chaînes porte câbles pour le guidage sûr des câbles hydrauliques

Notre chaîne porte-câbles à étriers E2 convient à la perfection au guidage et à la protection des câbles hydrauliques dans les appuis. Le contour intérieur spécial de cette chaîne porte-câbles ménage les tuyaux hydrauliques et garantit ainsi une longue durée de vie. La grande stabilité et le petit rayon de courbure de la chaîne porte-câbles E2 permet d'avoir de grande longueurs autoportantes et de l'utiliser dans des espaces restreints.

Chaîne igus®  pour le guidage sûr des tuyaux hydrauliques dans les appuis
 
 

Plus d'informations

Paquet remis  

Autres produits susceptibles de vous intéresser