- Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
- PUR-Außenmantel
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Flammwidrig
- Offshore
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
- UV-beständig
- PVC-frei
- chainflex® class: 6.5.3.1
chainflex® Lichtwellenleiter CFLG.LB.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Art-Nr.
Im chainflex® CASE verfügbar
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für höchste Beanspruchung bei 5-7,5 x d
- Höchste EMV-Sicherheit mit glastechnisch hohen Übertragungsqualitäten
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit
- In- und Outdooranwendungen
- Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen (horizontal + vertikal)
- Offshore, Schiffe, Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, schnelles Handling, Halbleiterbestückung, Kältebereich
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur, |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
CFLG.LB.PUR |
CFLG.LB.CU.PUR |
von/bis [°C] |
R min. |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
-35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
-25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
+70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards
Unsicher ob es passt?