igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Baugröße Motor: NEMA23 / Flanschmaß 56 mm
- Schutzart: IP40
- Haltemoment: 2,00 Nm
- Nennstrom: 4,20 A
- Linearer Vorschub/1,8° Schritt: 0,06 mm
- Kraft: 500 N
- Motoranschluss: Litzen mit JST-Stecker
- Effiziente dryspin® Steilgewinde: DST 10 x 12
- Schmierfreie dryspin® Gewindemutter: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005