igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: RFM-0405-03
- Material: iglidur® R
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9 mm
- b1 3 mm
- b2 0.5 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe Medienbeständigkeit
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
- LowCost-Werkstoff für Großserien
Gesamtpreis: 2.67 CHF2.67 CHF / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
wird geladen...
igus-icon-lieferzeit-dot
in 48 Stunden versandfertig
iglidur® R | Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte
Bei der Entwicklung von iglidur® R als Gleitlagerwerkstoff standen hohe Leistung und sehr niedriger Preis im Vordergrund. Speziell sollten im Trockenlauf niedrige Reib- und Verschleißwerte erreicht werden. Gleitlager aus iglidur® R werden gezielt durch eine Kombination von Festschmierstoffen unterstützt. Das PTFE- und silikonfreie Material erreicht im Trockenlauf hervorragend niedrige Reibwerte und läuft weitgehend Stick-Slip-frei.
Typische Anwendungsbereiche
Motorrad/Roller
Möbel / Industrial Design
Sport, Fitness & Reha
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Bei der Entwicklung von iglidur® R als Gleitlagerwerkstoff standen hohe Leistung und sehr niedriger Preis im Vordergrund. Speziell sollten im Trockenlauf niedrige Reib- und Verschleißwerte erreicht werden. Gleitlager aus iglidur® R werden gezielt durch eine Kombination von Festschmierstoffen unterstützt. Das PTFE- und silikonfreie Material erreicht im Trockenlauf hervorragend niedrige Reibwerte und läuft weitgehend Stick-Slip-frei.
Typische Anwendungsbereiche
Motorrad/Roller
Möbel / Industrial Design
Sport, Fitness & Reha
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?