Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

drylin® E Portal individuell konfigurieren und anfragen

Fragen Sie hier ein indivduell nach Ihren Anwendungsparametern erstelltes drylin® E Portal bei uns an. Bitte füllen Sie unten stehendes Formular online aus.

Bedarfsinformationen

Stückzahl/Losgröße Einmalige Anwendung Serienanwendung
Neukonstruktion Technische Verbesserung Kostenreduzierung

Anwendungsdaten

Koordinaten des Massenschwerpunkt
an der Anbindungsachse
Hublänge
sy: mm X-Achse: mm Nutzlast: kg
sz: mm Y-Achse: mm Zus. Pusherkräfte: N
sx: mm Z-Achse: mm Beschleunigung: m/s²
Laufleistung: km Einschaltdauer: % Geschwindigkeit: m/s
Systemaufbau
Einzelachse (X) Doppelachse (XX) Flächenportal (XXY) Linienportal (XZ) Raumportal (XXYZ)
Einbaulage
Horizontal Vertikal Seitlich Überkopf
Benötigte Genauigkeit
(am Arbeitspunkt) mm
Umgebungstemperatur °C
Feuchtigkeit: Ja Nein
Favorisiertes igus® Linearsystem:

Motortechnik und drylin® E-Zubehör

Motortechnik: Schrittmotor DC_Motor
Ausführung: Litze Stecker Encoder Encoder & Bremse
Anschlussleitung: Nein 3 Meter 5 Meter 10 Meter
Ausführung Stecker: Gerade Gewinkelt
End- und Referenzschalter: Nein NC / Öffner NO / Schließer Menge: St.
Kundenmotor
Hersteller: Typ:

e-ketten®

e-ketten®: Ja Nein
Zusätzliche Leitungen: Ja Nein (z.B. pneumatisch / elektrisch)

Weitere Informationen:

Skizzen, CAD

Sie können hier Daten mit einem Gesamtumfang von ca. 7 MB hochladen.
Datei 1:   
Datei 2:   
Datei 3:   
Datei 4:   
Datei 5:   


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma*
Telefon
Vorname*
E-Mail*
Nachname*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
 
PLZ*
 

Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an

Ort
Straße
Bundesland
 

Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH