igus-icon-lupe
- Artikelnummer: A180SM-2025-20-IG.W-020
- Material: iglidur® A180
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
- Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
- Der FDA-konforme Allrounder
- Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
Gesamtpreis: 66.36 CHF66.36 CHF / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
Technik verbessern
Ab dem erreichen einer definierten Verschleißgrenze erhält man eine Info und kann nun die Wartung planen und wird nicht von einem vorzeitigen und ungeplannten Ausfall des Lagers überrascht.
Kosten senken
Keine ungeplanten Maschinenstillstände.
Frühzeitige Meldung über Lagerverschleiß sichert die Welle vor Beschädigung.
Beweise
Getest in unseren eigenen Prüfständen im Innen und Außenbereich.
Nachhaltigkeit
Nie mehr unnötig das Lager wechseln.
Kein Tausch der Welle durch Beschsädigungen von einem Verschließenen Gleitlager.
Ab dem erreichen einer definierten Verschleißgrenze erhält man eine Info und kann nun die Wartung planen und wird nicht von einem vorzeitigen und ungeplannten Ausfall des Lagers überrascht.
Kosten senken
Keine ungeplanten Maschinenstillstände.
Frühzeitige Meldung über Lagerverschleiß sichert die Welle vor Beschädigung.
Beweise
Getest in unseren eigenen Prüfständen im Innen und Außenbereich.
Nachhaltigkeit
Nie mehr unnötig das Lager wechseln.
Kein Tausch der Welle durch Beschsädigungen von einem Verschließenen Gleitlager.
Unsicher ob es passt?