- Für hohe Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- chainflex® class: 5.5.2.1
chainflex® Datenleitung CF211
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Art-Nr.
Im chainflex® CASE verfügbar
Typische mechanische Anwendungsbereiche
- Für hohe Beanspruchung
- Leichte Ölbeeinflussung
- Vorzugsweise Indooranwendungen, aber auch Outdoor bei Temperaturen > 5 °C
- Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen
- Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Verpackungsmaschinen, Handling, Indoor-Krane
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: Chainflex® Guarantee
Doppelhübe* 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen
Temperatur, R min. R min. R min.
von/bis [°C] [Faktor x d] [Faktor x d] [Faktor x d]
-25 / -15 10 11 12
-15 / +70 7,5 8,5 9,5
+70 / +80 10 11 12
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards