Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Presse |
|
Sie haben Fragen? Benötigen Material? Aktuelle Presseinformationen und druckfähiges Bildmaterial stehen Ihnen hier zum Download bereit. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Anruf, Ihre E-Mail oder Ihr Fax! |
|
PressekontaktMöchten Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden? |
Compact and cost-effective: drylin E linear robot22.02.2018
Since products need to be manufactured quickly and cost-effectively, the pressure to automate production processes is greater than ever. To meet these growing requirements, igus has developed a new, compact linear robot that is shipped from stock as early as same-day and offered at a low price of $2,165. The self-lubricating and maintenance-free drylin E linear robot is suitable for a wide range of applications, from pick & place technology to medical devices with strict safety requirements. The small, complete solution can carry loads of up to 2.5 kilograms (5.5 pounds) at maximum speeds of up to 0.5 meters-per-second (1.64 feet-per-second). “In the robot, the drylin ZLW toothed belt axes and drylin GRW gear rack axis ensure accuracy, and the sliding elements made of high-performance plastic ensure self-lubricating operation,” said Matt Mowry, drylin product manager at igus. |