Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Presse |
|
Sie haben Fragen? Benötigen Material? Aktuelle Presseinformationen und druckfähiges Bildmaterial stehen Ihnen hier zum Download bereit. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Anruf, Ihre E-Mail oder Ihr Fax! |
|
PressekontaktMöchten Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden? |
Securely guide hydraulic hoses in the smallest spaces with igus E2 hydraulic chain14.11.2018
Special challenges require innovative solutions. This is particularly true for support legs on many construction machines, such as concrete pumps or mobile cranes, which are characterised by a large variety of models, not least in the components. The safe guidance of hydraulic hoses is of crucial importance here, because they need to provide the machines constantly and reliably even under high mechanical stress and strong weather conditions. Efficient protection is provided by the E2 hydraulic chain from igus. It not only protects the internal cables, but also prevents torsion and bending of the hoses through the predefined minimum bend radius. |