Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Presse |
|
Sie haben Fragen? Benötigen Material? Aktuelle Presseinformationen und druckfähiges Bildmaterial stehen Ihnen hier zum Download bereit. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Anruf, Ihre E-Mail oder Ihr Fax! |
|
PressekontaktMöchten Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden? |
Square profile linear guide with adjustable play13.11.2013
igus® Inc. has expanded its linear guide range of products with the new DryLin Q20 square guide. The guide’s square geometry means the Q20 is rigid around the axis of travel, ideal for applications where the customers only want to use one guide. They offer adjustable clearance features, allowing the running clearance to be increased or decreased by the customer, depending on the application. Like all DryLin products, the Q20 is based on lubrication free polymers, which eliminate the need for maintenance and allow them to operate in almost any environment. Additionally, the square-shaft profiles are hollow, allowing for a convenient space for cables or hoses. |