Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Presse |
|
Sie haben Fragen? Benötigen Material? Aktuelle Presseinformationen und druckfähiges Bildmaterial stehen Ihnen hier zum Download bereit. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Anruf, Ihre E-Mail oder Ihr Fax! |
|
PressekontaktMöchten Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden? |
最轻的直线导轨07.09.2015
易格斯碳纤维导轨,减轻重量达40%以上 无论是在飞机或汽车行业,涉及到轻量化,设计工程师越来越多地依赖于碳纤维增强塑料,所谓的碳纤维技术。为了满足这方面的需求,易格斯已经成功开发出drylin W碳纤维导轨。 极轻、刚度高、非磁性–这些是碳纤维增强塑料(CFRP)相较于金属的主要优势。在一些高要求的关键应用,如航空航天和医疗技术,易格斯可以提供2000毫米行程的碳纤维直线导轨。不仅支撑材料是碳纤维,而且整个导轨都由碳纤维材料制成,与铝合金解决方案相比,导轨和滑块组成的系统重量减轻高达40%,与钢制解决方案相比减轻60%。 减轻重量也能节省成本,特别是在航空航天和汽车行业。其它行业需要高动态运动的场合也能发挥作用,如机器人行业,越来越多地利用到碳纤维复合材料组件的轻量化优势。易格斯生产碳纤维轴已经超过十年,做了大量的测试,经验丰富。 “在这里,它已被证明具有与 iglidur L250 组合使用具有最优化的磨损量和摩擦系数,”Stefan Niermann说,drylin直线驱动技术主管表示,“根据测试结果,这也适用于新型的轨道。与其它易格斯产品一样,这个新品也进行了广泛的测试,对摩擦系数和使用寿命有可靠的数据支持。 一种完全不含金属的同步轴 高截面的碳导轨可附着抓钩,不需要再进行加工。此外,高截面导轨是完全无金属的齿带轴,基础长度为1000毫米。这个系统由碳纤维轴、塑料齿轮和xiros塑料滚珠轴承组成。因此,它可以在X光机医疗设备上使用。除了碳纤维材料的特色之外,与其它易格斯产品一样免润滑免维护。 |