Steilgewindespindeln

Die Steilgewindespindeln gehören zu unserem dryspin Sortiment, das speziell für schnelle und sehr effiziente Anwendungen konzipiert ist. Hier sind Gewindegrößen von DS4x2,4 bis DS18x100 erhältlich. Das Standardmaterial der dryspin Steilgewindespindeln ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. In Aluminium sind die Steilgewindespindeln ebenfalls erhältlich. Die von igus angebotenen Gewindespindeln sind in aller Regel gerollt. Die Vorteile dieses Herstellungsverfahrens, wie z.B. gute Oberflächenqualität und kostengünstige Herstellung, passen optimal zu den schmierfreien Gewindemuttern aus tribologisch optimierten Kunststoffen. Erhältlich sind die Steilgewindespindeln in Rechts-, Links-, und gegenläufigen Gewinde.

Kategorien
Filter
System
Material
Größe

Anzahl Produkte: 2

Neu

dryspin® Steilgewindespindel, Rechtsgewinde, Edelstahl 1.4301

  • Außendurchmesser: 4 - 20 mm
  • Steigung: 2,4 - 100 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
ab 57.07 CHF/m
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite
Neu

dryspin® Steilgewindespindel, Linksgewinde, Edelstahl 1.4301

  • Außendurchmesser: 4 - 20 mm
  • Steigung: 2,4 - 100 mm
  • Mehrgängig
  • Nicht Selbsthemmend
  • Material: Edelstahl 1.4301
  • Gewinderichtung: Linksgewinde
  • Gewindeart: dryspin®: Höchster Wirkungsgrad
ab 66.86 CHF/m
1 Varianten, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH