Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
| Barra di scorrimento | |
|---|---|
| Materiale | Alluminio, profilo estruso |
| Materiali | AlMgSi0,5 |
| Rivestimento | Alluminio anodizzato duro, 50 µm |
| Durezza superficiale | 500 HV |
| Slitta di scorrimento | |
| Corpo di base | Alluminio, profilo estruso |
| Materiali | AlMgSi0,5 |
| Rivestimento | Alluminio anodizzato, E6/EV1 |
| Elementi di scorrimento | Materiale per cuscinetto esente da manutenzione iglidur® J |
| Viti e molle | Acciaio inossidabile |
| Coperchio | Plastica (TW-01/TWA-01), acciaio (TW-02) |
| Velocità max. | 15 m/s |
| Intervallo di temperatura | da -40 °C a +90 °C |
È possibile ottenere accelerazioni e velocità elevate di breve durata fino a 30 m/s grazie alla massa inerziale minima e all'assenza di sistemi a rotolamento.
I sistemi di guida lineare drylin® T funzionano a secco e sono quindi insensibili allo sporco. Non vi sono lubrificanti cui le particelle di sporco possono aderire.
Particolarmente indicati per l'impiego nel settore alimentare e medico nonché per tecnologie per camera bianca, grazie all'assenza di lubrificanti nell'ambiente.
La resistenza alla corrosione rende i sistemi di guida lineari drylin® T adeguati per applicazioni sommerse
Pulizia ad alta pressione senza problemi
Vibrazioni ridotte e rumorosità molto bassa
L'abbinamento dei componenti di scorrimento in alluminio anodizzato con iglidur® J presenta una coppia di distacco molto bassa
drylin® T può essere utilizzato e sostituito con le guide lineari a ricircolo di sfera standard
Si tratta di una superficie trattata. Le variazioni ottiche sui colori sono inevitabili, poiché dipendono dallo spessore del rivestimento.
| Tipo | C0Y | C0(-Y) | C0Z | M0X | M0Y | M0Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kN] | [kN] | [kN] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |