Für die manuelle als auch elektronische Verstellung geeignet ist das neue drylin® Linearmodul mit teleskopierbarer drylin® Q-Führung. Für alle Anwendungen wo Zug- und Druckkräfte übertragen werden, bietet diese Einheit den Vorteil eines schmier- und wartungsfreien Betriebes. Ob in Klappenmechanismen, bei Neigungseinstellungen von Monitor, Spiegel oder Inspektionskameras als auch als Spannelement.
- Auszuglänge bis 300 mm
- Max. Druckkraft 100 N
- Freitragender Aufbau
- Anschlussfertig mit drylin® E-Motorkits mit oder ohne Encoder
- Gewindelänge der Mutter: 25mm
- Material der Mutter: iglidur J
Typische Anwendungsbereiche: Textilindustrie, Stellantriebe, Fenster, Rehatechnik, Gassenverstellungen, Inspektionstechnik, Medizin und Pharmatechnik
Weitere Hübe und andere Sonderlösungen sind auf Anfrage möglich.