Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cavo USB per le velocità più elevate

Trasportare dati in modo affidabile con i cavi USB

USB (Universal Serial Bus) è un sistema bus seriale usato per collegare dispositivi esterni a un computer. Introdotto nel 1996, è stato prevalentemente usato su computer domestici e PC. Da allora, vi è stato un uso crescente anche in applicazioni industriali, ad es. nelle videocamere. E si è anche affermato un tipo di connettore standard che ha presto sostituito tutti vari tipi di interfacce preesistenti. USB è così diventato uno standard, con il vantaggio che i dispositivi possono essere collegati durante il funzionamento (hot plug) e i dispositivi collegati vengono rilevati automaticamente.
 
Con la tecnologia USB 1.0, nel 1996, la trasmissione dati era ancora piuttosto lenta con max. 12 Mbps. Nel 2000 è stato specificato lo standard USB 2.0 con una trasmissione dati di 480 Mbps. Questa rimane, ancora oggi, la versione più diffusa. Con USB 3.1 Gen 2 - introdotto nel 2014 - si raggiungeva già una trasmissione dati massima di 10 Gbps, che sono diventati 20 Gbps con lo USB 3.2 lanciato nel 2017.

Aree di applicazione dei cavi USB

I dispositivi con connessione USB sono utilizzati nell'industria, soprattutto nel campo dell'elaborazione delle immagini. Naturalmente, sono disponibili anche tastiere USB e altri dispositivi esterni per il funzionamento di macchine e sistemi. Un'altra applicazione è l'ispezione delle fotocamere dei telefoni cellulari durante la produzione.
 
I cavi USB, in genere, sono disponibili come cavi flessibili per carichi ridotti, come nel caso dei cavi di collegamento dei cellulari. Spesso sono cablati in lunghezze fisse, per cui l'utente deve selezionare la lunghezza appropriata.
 
Tuttavia, per le applicazioni in catena portacavi, è necessario utilizzare cavi USB di alta qualità con una struttura del cavo di alta qualità che sia in sintonia con il movimento nella catena stessa. Solo in questo modo è possibile garantire una trasmissione sicura dei dati nel corso degli anni. I cavi USB chainflex si sono affermati soprattutto nei sistemi per il controllo ottico della qualità..
 

Cavi igus per applicazioni USB

Nella gamma chainflex, igus propone cavi USB 2.0 e USB 3.0 con diverse strutture. Con i cavi CFBUS.065 e CFBUS.066, avrai a disposizione due cavi USB 2.0 con sezioni diverse per la coppia dati, che permettono di raggiungere lunghezze di trasmissione maggiori. Per lo standard USB 3.0, invece, si possono utilizzare i cavi CFBUS.PVC.068 e CFBUS.PUR.068.
 
I cavi USB, come tutti i cavi chainflex, rispondono agli stessi standard di qualità. Non importa se si tratta di un cavo USB 2.0 o USB 3.0. La garanzia chainflex vale per 36 mesi con una durata d'esercizio fino a 10 milioni di cicli.

Lunghezze di trasmissione

La questione della lunghezza di trasmissione massima dei cavi USB è spesso sottovalutata. In generale è bene essere prudenti, in quanto la massima lunghezza di trasmissione del cavo può variare sensibilmente a seconda del tipo di cavo. Un cavo per un'installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto ai cavi da posa mobile, progettati per il movimento. Di conseguenza la lunghezza di trasmissione sarà inferiore rispetto a quella di un cavo per installazione fissa.
 
A seconda della gamma, i cavi bus chainflex sono meccanicamente progettati per corse fino a 400m e oltre, ma la velocità dati del sistema bus diminuisce con l'aumentare della lunghezza del cavo. In base alla specifica, con l'USB 2.0 è possibile una lunghezza del cavo di 5m senza ripetitore. Con l'USB 3.0, solo 3m. Soprattutto con dispositivi USB che richiedono un trasferimento dati massimo, ad es. le videocamere HD, la lunghezza del cavo può essere un problema. L'attenuazione del cavo combinata con la sua lunghezza possono far diminuire la velocità di trasmissione e possono verificarsi errori di trasmissione. Infatti la nostra esperienza conferma che, con i cavi USB altamente flessibili per catene portacavi, è possibile dover considerare una lunghezza di cavo inferiore. A seconda della velocità di trasmissione richiesta, un cavo USB 3.0 in movimento potrebbe raggiungere solo 2,50m. Tuttavia, questa lunghezza può aumentare e diminuire a seconda delle condizioni ambientali e dei requisiti dell'applicazione.

Venduti al metro o preassemblati

I cavi USB chainflex possono essere ordinati al metro come standard su bobina; una matassa parte da 1m senza alcun costo di taglio e senza minimo d'ordine. I cavi vengono proposti da igus anche come cavi preassemblati. Ogni cavo Ethernet chainflex si può ordinare nella lunghezza desiderata, senza minimo d'ordine e/o come cavo preassemblato, pronto per il collegamento. Lo shop online readycable propone una gamma di diversi cavi e connettori. La funzionalità "filtro" agevola la selezione, per tipo.
Bobina per cavi USB

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH