Accessori tecnici per moduli lineari e assi lineari drylin®

Per movimentazione manuale ed elettrica

Elementi di controllo

Indicatore di posizione analogico con contatore per visualizzare la posizione.

Indicatori di posizione analogici

  • Indicatore analogico in plastica
  • Contatore opzionale da 3 a 5 cifre
  • Bussola di riduzione inclusa
  • Può essere combinato con un bloccaggio manuale
Indicatore di posizione digitale per una guida con display e manopola rotante.

Indicatore di posizione digitale

  • Display digitale elettronico
  • Display LCD a 5 cifre
  • Elevata durata della batteria
  • Orientamento del display standard o a 180°
Fissaggio del mandrino drylin con leva per bloccare un mandrino.

Flangia per bloccaggio manuale

  • Per il fissaggio all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite da movimenti involontari
  • Disponibile nei vari diametri della vite
Volantino per moduli lineari e assi lineari.

Volanti di comando

  • Volantino rotante: standard definito per unità complete
  • Diversi diametri esterni disponibili
  • Diverse impugnature disponibili
Trasmissione angolare in tre posizioni su un supporto.

Rinvio angolare

  • Regolazione flessibile - può essere ruotata di 360°
  • Coppia di trasmissione massima 3Nm
  • Serraggio tramite set di viti
  • Albero di uscita Ø 12mm h7
Trasmissione angolare con albero e attacco a flangia.

Rinvio angolare con doppio albero in uscita

  • Per trasmissioni rotanti di 90°
  • Possibilità di configurazione con bloccaggio manuale della vite, indicatore di posizione e volantino
  • Disponibile per impieghi gravosi
Trasmissione angolare con volantino per regolazione manuale.

Rinvio angolare conforme FDA

  • Coppia di trasmissione massima 3Nm
  • Parti singole in acciaio inossidabile
  • Facile da pulire
  • Compatibile con SHTC-20-EWM-HYD
Flexwellen con giunto dell'albero e collegamento a un elemento di azionamento.

Alberi flessibili

  • Lunghezze: 300 mm, 500 mm e 1.000 mm
  • Albero flessibile: acciaio brunito
  • Installazione flessibile
  • Risparmio di spazio
Flangia motore con piastra di collegamento per un azionamento.

Accessori per il collegamento del motore

  • Tutto per il collegamento del motore
  • kit adattatori
  • Flangia motore
  • Giunto elastico
Carrello lineare drylin HSQ con vite filettata e unità di azionamento.

Unità girevole di sollevamento HSQ

  • Albero cavo a sezione quadra dentata, in alluminio anodizzato dura resistente alla corrosione
  • Design modulare
  • Azionamento: motore passo-passo NEMA11
Azionamento del robot portale con motore, alberi e supporti su un asse lineare.

Azionamenti a portale Salvaspazio

  • Configurazione robot lineare compatta
  • Per riduttori e motori passo-passo ed EC/BLDC
  • Maggiore sicurezza grazie all'encoder e al freno
Finecorsa con tre varianti di connessione per l'automazione industriale.

Interruttore di finecorsa

  • Economico
  • Leggero
  • Classe di protezione IP50
  • Contatto di commutazione
SAW con motore e giunto per asse lineare.

Kit adattatori per servomotori

  • Messa in servizio semplice e rapida
  • Include flangia motore, giunto elastico e viti di fissaggio
  • Adatto a molti produttori comuni

Accessori per il montaggio e l'installazione

Piastra di montaggio in metallo con diversi fori.

Kit adattatore per l'installazione di robot

  • Installazione semplice e veloce di robot lineari con più assi
  • Per assi a vite e cinghia dentata
  • Preparazione del montaggio della catena portacavi
  • Montaggio dell'asse y su 2 assi x
Piastra adattatrice in plastica con diversi fori.

Piastrina di collegamento

  • Piastrina per l'allineamento manuale di
    Indicatori di posizione e bloccaggi manuali
  • Adatta per moduli lineari drylin® della serie SLW, SHT, SHTP
Elementi di serraggio in metallo per guide drylin.

Bloccaggio manuale

  • Montaggio sicuro
  • Completamente regolabile
  • Per moduli lineari drylin® SAW w ZLW a cinghia dentata & profili strutturali WSX
Tre dadi a T in metallo con filettatura.

Dadi per cave

  • Completamente orientabili
  • Ideali per interruttori di finecorsa e di azzeramento drylin®
  • Adatti per le scanalature a T del profilo strutturale drylin® WSX
  • Tenuta sicura e retrofittabile
Distanziatore drylin in metallo per montaggio e separazione.

adattatore distanziatore contiene due distanziatori per il collegamento di un modulo lineare Materiale: alluminio Possibilità di montaggio per interruttori di prossimità Può essere adattato in un secondo momento

  • Il
  • kit
Supporto di montaggio drylin in metallo con fori.

Staffa di montaggio

  • Disponibile per drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Dimensioni 0630/1040/1080/1660
  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Multiple posizioni possibili
  • Montaggio rapido senza foratura
Kit angolare con due supporti metallici.

Kit angolare

  • Diverse misure di installazione
  • Combinabile con i moduli lineari delle serie SHT, SHTC, SHTS nelle misure di installazione 12 e 20
  • Materiale: acciaio inossidabile
Piastra di montaggio in alluminio con fori per un collegamento lineare.

Piastre con scanalature a T

  • Alluminio anodizzato
  • Varie possibilità di fissaggio
  • Per strutture robotiche lineari XY
  • Dadi drylin per cave abbinati
Giunto a ganasce in metallo con fessura e segni rosa.

Giunti elastici

  • Collega il codolo di comando della slitta all'albero motore
  • 20 taglie disponibili a magazzino
  • Compensazione delle vibrazioni e dei disallineamenti

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne