Quanto sono sostenibili le motion plastics?


Prima: Produzione di materie plastiche

Bilancio energetico

Consumo di petrolio

Senza PTFE e testato PFAS

Elettricità da fonti rinnovabili ed energie rinnovabili

Zero rifiuti in plastica

Certificazione ambientale e climatica

Norma per la gestione ambientale ISO 14001

Norma ISO 50001 per la gestione energetica


Durante: Le plastiche durante l'uso

Esenti da lubrificazione

Zero lubrificazione

Nessuna contaminazione dell'acqua

Meno inquinamento ambientale

Consumo ridotto

Simbolo di prodotti sostenibili e durevoli con frecce circolari.

Lunga durata d'esercizio

Risparmio di energia

Due anelli di boccola verdi nell’erba, uno con superficie muschiosa.

Biopolimeri

Manutenzione predittiva

Leggero

Parti sostituibili


Dopo: Le plastiche dopo l'uso

Economia circolare con bottiglie e contenitori in plastica e processi di fabbrica intorno alla Terra.

programma di riciclo chainge®

Ciclo di riciclo della plastica attorno alla Terra con frecce, impianti e trasporto di materiale riciclato.

Riciclo con Hydro-PRT


Innovazioni sostenibili

Sostenibilità dei nostri cavi chainflex

Ridurre le emissioni inquinanti nei porti con l'alimentazione da terra (shore power)

Portacontainer al molo con gru STS e soluzione shore power per la movimentazione dei container.

Mobilità sostenibile con una bici realizzata in plastica riciclata

igus Bike sul lungofiume con la ruota posteriore che si dissolve davanti a un ponte.

e-chain E2.1: la prima serie completa di catene portacavi realizzata con materiale riciclato

echain e21 con frecce verdi per il ciclo e il flusso di materiale.

Ralle in legno

Flangia rotonda in plastica con viti e foro centrale.

Filamento per stampa 3D su bobina di cartone ecosostenibile

Bobina di filamento iglidur i150 su rocchetto di cartone per stampa 3D.

drylin R su alberi in legno - studio

Studio con albero in legno di quercia in un elemento di supporto igus.

Cuscinetti a sfere in granulati rigenerati

Cuscinetto a sfere verde con sfere metalliche visibili.

Progetti e iniziative per la conservazione delle risorse

Gruppo che pianta alberi nel bosco.

Piantiamo nuovi alberi in tutto il mondo

Parcheggio multipiano con facciate verdi dietro una recinzione.

Parcheggio green presso la sede centrale di igus a Colonia

Due uomini tengono un documento davanti all'edificio igus con un cartello sul clima a Colonia.

Partenariato con la Dichiarazione di Colonia sul clima

Logo UPS con indicazione di spedizione a impatto zero di carbonio.

Spedizione a impatto zero con UPS

Barriera di rifiuti in un corso d'acqua inquinato, prima e dopo la pulizia.

Plastic Fischer - contro i rifiuti in plastica nei fiumi

Trappola galleggiante per rifiuti nel Reno per pulizia ed economia circolare.

Il Polpo del Reno - igus sostiene il progetto di pulizia del fiume

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne