Fissacavi per lo scarico della trazione del cavo

Sicuro ✔ Durevole ✔ Affidabile ✔

Quali tipi di fissaggio cavi offre igus?

Due staffe igus fissano tubi verdi in parallelo.

Staffe chainfix

  • Integrabile nrgli attacchi KMA
  • Per uno, due o tre cavi uno sopra l'altro
  • Risparmio di spazio grazie all'altezza di installazione ridotta
  • Duraturo in applicazioni altamente dinamiche
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: E4 | E6 | per tutti gli attacchi KMA con profilo a C
Il sistema di scarico della trazione separa e fissa un cavo blu nella catena portacavi igus.

Separatori con fissacavi

  • Integrabile nell'attacco
  • Separatore con fissacavi posizionabile a piacere
  • Per applicazioni con accelerazioni medie
  • Installazione semplice, conveniente
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: E2/000 | E2 e-tubes | E6 | T3
Pettine per catena portacavi con più alette di guida.

Pettini fissacavi

  • Per numerose applicazioni con accelerazioni medie
  • Installabile direttamente nell'attacco
  • Utilizzabile anche in quadri elettrici o nell'assemblaggio di macchine
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: easy chain | E2/000 | E2 tubes | E4 | E6
Guida cavi CFU con diversi cavi colorati e scarico di trazione.

Fissacavi CFU a nido d'ape

  • Fissaggio cavi fino all'80% più rapido
  • Basta inserire il cavo o il tubo nel nido d'ape e chiudere
  • Fissacavi apribile su entrambi i lati
  • Facilità di regolazione del riempimento
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: E2.48 | 3400/3500 | 3450/3480 | R68 | R167/168 | R2.48 | E4.48L/R4.48L | E4.42/H4.42/R4.42 | E61.52 | E6.52/R6.52
Passacavi CFV con tre cavi colorati.

Elementi per il fissaggio cavi CFV

  • Semplice fissaggio cavi anche successivamente all'installazione, anche con catene portacavi chiuse
  • Possibil integrazione anche dopo la prima installazione
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1
Gestione cavi CFN con cavo arancione e fascetta nera su una guida.

chainfix nuggets

  • Fissaggio cavi rapido ed economico per un'applicazione semplice con ingombro ridotto ad accelerazioni medie
  • Per tutti gli attacchi KMA con profilo a C
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: Serie con attacchi KMA con profilo a C o guida DIN
Cablaggio con più cavi multiconduttore in un supporto.

Sistema di fissaggio con fissacavi CFB

  • Per applicazioni con accelerazioni e carichi elevati, ad esempio macchine utensili
  • Collegamento a vite standard
  • Produzione personalizzata senza minimo d'ordine.
  • Per i seguenti sistemi per catene portacavi: E4 | E6 | per tutti gli attacchi KMA con profilo a C
Catena portacavi con avvertenze sul raggio di curvatura e sulla posa dei cavi.

Monitoraggio della resistenza alla trazione CF.P

  • Il sensore CF.P misura le forze di trazione sui cavi direttamente sul fissacavo.
  • In caso di forze troppo elevate, provoca uno spegnimento tramite il contatto NC.
  • Forze di trazione permanentemente aumentate possono causare danni ai cavi e, nel caso peggiore, un incendio.

Perché è importante il fissacavo?

Come funziona il fissaggio di un cavo?

Cosa bisogna considerare per il fissaggio cavi?

  • Tipo e diametro del cavo: i cavi flessibili richiedono fissaggi diversi rispetto ai cavi più rigidi
  • Profilo di movimento della catena portacavi: velocità elevate o raggi di curvatura stretti influenzano i requisiti
  • Condizioni ambientali: temperatura, umidità ed agenti chimici devono essere considerati
  • Requisiti di assemblaggio: la manutenzione rapida o la modularità sono spesso decisive

Perché utilizzare i fissacavi igus?

  • Studiati per l'uso con catene portacavi
  • Design cable friendly
  • Esperienza e competenza pluriennale
  • Test approfonditi
  • Ampia scelta di fissacavi per le varie esigenze

Nessuna distanza minima di fissaggio richiesta

Distanza minima del fermacavo in una catena portacavi con raggio minimo di curvatura.

Test pratici che tengono conto di un'ampia gamma di parametri

Catalogo. Per maggiori informazioni, consultare il catalogo dei fermacavi.

Negozio di catene portacavi. Dalle piccole alle medie e grandi catene portacavi per tutte le applicazioni.

Configuratore per catene portacavi.Progetta catene portacavi in modo rapido e semplice.

Wiki sulle catene portacavi Trova tutte le informazioni più importanti, nonché domande e risposte sulle catene portacavi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne