Ordina online pezzi torniti e fresati tramite CNC

Configurare online un componente igus e importare il file STEP nella macchina.

Controllo delle tolleranze

Vista del zeichnungscheck con disegno tecnico e alternative evidenziate per il controllo degli errori.
Vista del zeichnungscheck con disegno tecnico e alternative evidenziate per il controllo degli errori.

Configuratore di modelli 3D

Configuratori CAD per stampa 3D nel portale CAD igus per diversi componenti.
Configuratori CAD per stampa 3D nel portale CAD igus per diversi componenti.

6 buoni motivi per realizzare componenti in plastica lavorati CNC

Nessuna lubrificazione e nessuna manutenzione

Resistenti agli agenti chimici

Conformi FDA

Resistenti alle temperature

Leggeri

Durata utile prevedibile

Il materiale giusto per il tuo progetto!

Campioni di materiale per cuscinetti a strisciamento stampati in 3D in vari colori su sfondo bianco.

I nostri standard di produzione

Un calibro misura un pezzo di plastica su un disegno tecnico.
  • Dimensione nominale fino a 30 mm: IT 9/10
  • Dimensione nominale oltre 30 fino a 180 mm: IT 10/11
  • Dimensione nominale oltre 180 fino a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensione nominale oltre 500 mm: Dichiarazione solo dopo test individuali

Se hai esigenze diverse

Lista di controllo con caselle selezionate e due penne.

Configura il pezzo che ti serve e ricevi istantaneamente un feedback sul prezzo.

Quando e perché la lavorazione CNC conviene per i tuoi pezzi lavorati​

Materiali - ampia varietà e alta qualità:

Elevata qualità delle superfici:

Dimensioni precise dei componenti con tolleranze strette:

Economico per piccole e medie quantità:

Scopri alcuni dei casi applicativi:

Pattini di scorrimento per sollevatore a 2 colonne

Modulo lineare igus con due profili guida e blocco scorrevole arancione.

Rulli per la flessione del nastro in una macchina da stiro

Macchina da stiro con catena portacavi igus e cavi mostrati in sezione.

Componente per una riempitrice per sughi per la pasta

Macchina di riempimento con braccio rotante e meccanismo di presa.

Rulli per nastri trasportatori

Nastro trasportatore con componenti igus in una macchina di confezionamento.

Le tue domande e le nostre risposte (FAQ)

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

Consulente tecnico commerciale per i cuscinetti a strisciamento

+41 62 388 97 80Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne