Slitte XY drylin®

I principali vantaggi delle slitte XY drylin®

100% esente da lubrificazione

Resistenti alla corrosione

Disponibili versioni in acciaio inox

Accessori per slitte XY

Volantino manuale su un’unità di azionamento.
  • Pomello di rotazione: standard definito per unità complete
  • Disponibile con diversi diametri esterni
  • Disponibile con diverse impugnature
  • Disponibile anche come versione in acciaio inossidabile risciacquabile e resistente alla corrosione
Indicatore di posizione su un elemento di azionamento per il controllo della posizione.
  • Combinabile con blocchi manuali e pomelli
  • Manicotti riduttori inclusi nella fornitura
  • Disponibile nella direzione di conteggio e di avanzamento necessaria e in vari colori
Morsetto per mandrino su un elemento di azionamento per fissare l'albero.
  • Adattatore di blocco per albero da fissare all'indicatore di posizione per il conseguente blocco della vite.
  • Materiale: alloggiamento in polimero con blocco per albero in alluminio
  • Manicotti riduttori disponibili per altri diametri
Limitatore angolare su un elemento di azionamento.
  • Per trasmissioni rotatorie a 90°
  • Regolazione flessibile in base alla posizione di installazione con regolazione angolare continua
  • Fissaggio tramite vite di fermo
  • Coppia motrice massima 3 Nm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne