Cambia lingua :
Fai clic sulla categoria pertinente per accedere alle informazioni che ti servono.

Qui troverai le istruzioni di montaggio per i nostri sistemi smart plastics, che ti daranno istruzioni passo-passo.

Oltre alle istruzioni di montaggio, sono disponibili anche istruzioni operative dettagliate per tutti i nostri sistemi smart plastics. Le istruzioni ti guideranno passo dopo passo in tutti i dettagli relativi al funzionamento:

Di seguito puoi trovare tutte le schede tecniche disponibili per i singoli articoli inclusi - ordinate per tipo di sensore.

Le descrizioni dei sistemi offrono una panoramica compatta dei vantaggi, delle aree di applicazione e degli accessori dei prodotti smart plastics.
Di seguito, trovi le descrizioni disponibili per i diversi sistemi smart plastics.
Tipo rapido di sistema per catene portacavi. Modelli CAD dei componenti smart.
I nostri e-chain system smart vengono già impiegati in modo affidabile in centinaia di migliaia di applicazioni, in tutto il mondo - dai distributori di bibite e macchine CNC fino alle acciaierie. Si possono coprire con facilità l'autoportanza e si possono realizzare lunghe corse nei diversi settori industriali.


Gli utenti delle soluzioni EPLAN beneficiano di un aumento dell'efficienza nel processo di sviluppo del prodotto grazie a procedure standardizzate, processi automatizzati e flussi di lavoro coerenti.
Dove trovo i dati smart plastics corretti per il mio tipo elettrico?
L'espressione "Internet of things" indica una serie di macchine che, interconnesse tra loro, comunicano senza bisogno di alcun intervento da parte dell'uomo. Un esempio: un frigorifero che attraverso i suoi sensori rileva che - al suo interno - il latte manca o inizia a mancare e ordina automaticamente la spesa presso un supermercato connesso alla sua rete. Rispetto alla rete tradizionale in cui è necessario che un utente dia un input al terminale, in questo caso i sistemi agiscono in modo indipendente tramite tecnologia machine-to-machine (M2M).
I difetti delle apparecchiature non sono sempre prevedibili o evitabili. Ad es., se una catena portacavi si rompe, l'intera macchina (e non solo l'alimentazione) può subire danni e arrestarsi per un intervallo di tempo prolungato. Se, al contrario, un sensore di rilevamento delle rotture EC.B. è installato nell'e-chain, esso rileva tempestivamente un difetto come una rottura e invia un segnale oppure arresta l'intera macchina tramite un contatto NC. In questo modo il sensore previene ulteriori danni ed evita un guasto totale della macchina, ossia una "collisione". I nostri sensori anti-collisione proteggono i macchinari da gravi difetti, guasti e fermi macchina, evitando quindi costi non pianificati.
L'Industria 4.0 è un progetto del governo federale per la digitalizzazione della produzione industriale. L'idea di partenza è che i processi produttivi non devono più essere processi singoli, ma possono essere digitalmente interconnessi con le più avanzate tecnologie di comunicazione. Tutti i componenti coinvolti (macchinari, prodotti, logistica e, ovviamente, le persone) possono comunicare in questa modalità. L'obiettivo di questa rete digitale è ottenere un' auto-organizzazione efficiente e ben integrata della produzione, in grado di utilizzare le risorse in modo economico. Oggi, "Industria 4.0" è diventato un termine familiare a tutti coloro che si vedono coinvolti nella digitalizzazione, dagli acquisti al monitoraggio delle macchine.
Manutenzione predittiva significa che è possibile determinare il momento ideale per gli interventi di manutenzione. Ciò è possibile laddove i sistemi siano provvisti di sensori in grado di segnalare l'usura e l'utilizzo dei componenti. Idealmente, una connessione online IoT mette a confronto i dati di funzionamento specificati e i dati di utilizzo reale al fine di determinare il momento migliore per una manutenzione efficiente, garantendo un funzionamento conveniente e che salvaguarda le risorse.
Robuste e intelligenti – ecco come le catene portacavi interconnesse digitalmente potenziano le gru STS nel porto di Rotterdam
Questo caso di studio mostra come EMO B.V. sia riuscita a raggiungere percorrenze superiori a 375.000 km con le proprie gru STS dotate di catene igus.

Scopri come migliorare il tuo sistema per catene portacavi e ridurre i costi dell'applicazione. I nostri 50 anni di esperienza nei sistemi per catene portacavi, i tantissimi test eseguiti nel nostro laboratorio di prova e i nostri consigli pratici ti permetteranno di selezionare la giusta catena portacavi.

Qualità: testata, comprovata e digitalizzata
Grazie a ricerche approfondite e numerosi test condotti in condizioni reali nel più grande laboratorio di prova del settore, igus garantisce una lunga durata d'esercizio. Il nostro know-how in costante crescita e il relativo database vengono incorporati nell'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti smart in collaborazione con i nostri clienti.

Qualità: testata, comprovata e digitalizzata
Grazie a ricerche approfondite e numerosi test condotti in condizioni reali nel più grande laboratorio di prova del settore, igus garantisce una lunga durata d'esercizio. Il nostro know-how in costante crescita e il relativo database vengono incorporati nell'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti smart in collaborazione con i nostri clienti.

Articoli interessanti
Leggi il nostro blog e scopri interessanti articoli sull'alimentazione intelligente.


Panoramica smart plastics: monitoraggio intelligente delle condizioni e manutenzione predittiva
Quali sono i successi ottenuti con le smart plastics?
Le smart plastics vengono già utilizzate in modo affidabile in migliaia di applicazioni in tutto il mondo, dai distributori automatici di pane alle acciaierie. Oltre 400.000 clienti in 50 settori in tutto il mondo si affidano a igus... e sempre più di loro ora utilizzano anche componenti intelligenti smart plastics. test

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.