Catena portacavi ECS con guida e opuscolo di consigli.

Canali di guida per corse lunghe

Canali di guida in alluminio

  • Sistema modulare in 2 versioni - Basic e Heavy Duty
  • Montaggio molto semplice e universale
  • Strisce di scorrimento per proteggere dall'abrasione ad alte velocità
  • Profilo in alluminio resistente alla corrosione e all'acqua di mare
  • Montaggio flessibile: fissaggio alla struttura indipendentemente dalla lunghezza del profilo e dai giunti
  • Elemento di collegamento: plastica con meccanismo di bloccaggio
  • Guida di scorrimento in PE ad alta densità
  • Il morsetto di fissaggio può essere montato, all'interno o all'esterno del canale, direttamente sul supporto o sul profilo a C
  • Conduttività secondo DIN EN 61537: Standard
  • Strisce di scorrimento e profilo in gomma inseribile per ridurre al minimo la rumorosità
  • Staffa di montaggio per una tenuta sicura anche in condizioni operative difficili
  • Il modulo terminale fisso consente il fissaggio rapido e semplice del punto fisso della catena portacavi senza forare

970.30.SL / 970.31.SL

File PDF canali di guida

970.30.SL / 970.32.SL

File PDF canali di guida

971.30.SL / 971.31.SL

File PDF canali di guida

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

File PDF canali di guida

972.30.SL / 972.31.SL

File PDF canali di guida

972.30.SL / 972.32.SL

File PDF canali di guida

973.30.SL / 973.31.SL

File PDF canali di guida

974.30.SL / 974.31.SL

File PDF canali di guida

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

File PDF canali di guida

975.30.SL / 975.31.SL

File PDF canali di guida

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

File PDF canali di guida

Modulo terminale fisso / fissaggio

Panoramica modulo punto fisso

Canale guida in acciaio

Canalina in acciaio con profili e viteria di montaggio.
  • Canale di guida in acciaio molto resistente e robusto
  • Facile installazione con set di installazione
  • Semplice fissaggio direttamente alla base del profilo a C
  • Ampia scelta, design in 2 pezzi
  • Disponibile in acciaio zincato e acciaio inox (materiali: AISI 304, 14404, 14571)
  • Le barre di scorrimento sono realizzate in PE al alta densità
  • Le parti laterali sono dotate adattabili alle varie larghezze di catena
  • Il modulo terminale fisso consente un fissaggio rapido e semplice senza foratura
  • Conduttività secondo DIN EN 61537: Standard

90.30 / 90.31

File PDF canali di guida

92.30 / 92.31

File PDF canali di guida

93.30 / 93.31

File PDF canali di guida

94.30 / 94.31

File PDF canali di guida

95.30 / 95.31

File PDF canali di guida

96.30 / 96.31

File PDF canali di guida

97.30 / 97.31

File PDF canali di guida

98.30 / 98.31

File PDF canali di guida

99.30 / 99.31

File PDF canali di guida

91.10 - 91.71

Sistema con canale tubolare RS

Guida tubi con catena portacavi attorno a una struttura metallica.
  • Per applicazioni in cui si hanno sporcizia, trucioli e abrasione, i prodotti di scarto cadono semplicemente attraverso gli spazi
  • Non è necessario impostare la larghezza corretta poiché vengono forniti distanziatori adatti

92.70 / 92.71

File PDF canali di guida

93.70 / 93.71

File PDF canali di guida

95.70 / 95.71

File PDF canali di guida

Sistema di canali SP

Componente meccanico di guida montato su una barra metallica.
  • Significativamente più stretta delle canaline convenzionali
  • Installazione rapida e semplice
  • Larghezza interna fissa grazie alle piastre distanziatrici
  • Nessuna necessità di regolazione dispendiosa in termini di tempo della larghezza interna
  • Nessuno spigolo metallico tagliente all'interno, poiché è coperto dagli elementi di connessione
  • Parti della canalina in acciaio zincato (acciaio inox su richiesta)

91.930 / 91.931

File PDF canali di guida

92.930 / 92.931

File PDF canali di guida

93.930 / 93.931

File PDF canali di guida

95.930 / 95.931

Potrebbe interessarti anche questo

Confronto tra due portacavi in acciaio e alluminio, ciascuno con una catena portacavi.

Canali di supporto per catene portacavi

Canale di guida con clip

Canale di guida con clip

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne