Cambia lingua :

Rullini iglidur P210 con design sferico
Dieci dimensioni standard e design personalizzati su richiesta offrono una vasta gamma di opzioni di progettazione.

Rulli di guida iglidur J Estensione di gamma
Durevole, economico e ideale per carichi più elevati. I rulli di guida in plastica esenti da lubrificazione sono i maratoneti ideali per pressioni superficiali fino a un max. 10 MPa.

iglidur A181PF
L'alternativa senza PTFE allo standard collaudato per il contatto con gli alimenti, iglidur A181, offre le stesse prestazioni a un prezzo pressoché identico.

iglidur A351
Il nuovo materiale iglidur A351 è ideale per applicazioni a contatto con gli alimenti, che operano ad alte temperature in ambienti corrosivi.

Guarnizioni per alberi radiali in polimero iglidur
Con le nuove guarnizioni radiali per alberi in polimero iglidur a pressione, è possibile proteggere i punti di scorrimento dei cuscinetti da sporco e polvere in modo semplice ed economico.

Cuscinetto bicomponente iglidur
Questi cuscinetti a strisciamento combinano uno strato di scorrimento iglidur a bassissimo attrito con un rivestimento esterno che garantisce stabilità meccanica.
segmenti scorrevoli universali iglidur
I segmenti scorrevoli flessibili, realizzati in iglidur Q3, un materiale resistente all'usura e ad alte prestazioni, consentono di utilizzare cuscinetti con diametri a partire da 250 mm.

Cuscinetto composito per carichi pesanti con struttura omogenea
Il nuovo materiale composito in fibra per carichi elevati presenta una struttura a strati omogenea e può quindi essere lavorato in modo flessibile su tutti i lati e utilizzato in diverse situazioni.

Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.