drylin® ZLW - Dati tecnici

Dati tecnici ZLW-0630

NomeUnitàBasic 02Standard 02
Peso corsa nullakg0,380,4
Peso / corsa 100 mmkg0,080,08
lunghezza massima della corsa * mm10001000
Trasmissionemm/rev5454
Profilo dentaturaHDT 3MMTD3
Materiale cinghia dentataNeoprene con GFPU con acciaio
Larghezza cinghia dentatamm99
Tensione cinghia dentataN75100
Max. Carico radialeN100150
ReindirizzamentoCuscinetti a sfere a gola profondaCuscinetti a sfere a gola profonda
velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60%m/s22
Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**.mm± 0,35±0,3

Dati tecnici ZLW-1040

NomeUnitàBasic 02Standard 02
Peso corsa nullakg0,91,0
Peso / corsa 100 mmkg0,140,14
lunghezza massima della corsa * mm2.0002.000
Trasmissionemm/rev6670
Profilo dentaturaRPP 3MAT5
Materiale cinghia dentataNeoprene con GFPU con acciaio
Larghezza cinghia dentatamm1516
Tensione cinghia dentataN150200
Max. Carico radialeN200300
ReindirizzamentoCuscinetti a sfere a gola profondaCuscinetti a sfere a gola profonda
velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60%m/s35
Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**.mm±0,3±0,2

Dati tecnici ZLW-1080

NomeUnitàStandard
Peso corsa nullakg1,3
Peso / corsa 100 mmkg0,14
lunghezza massima della corsa * mm2.000
Trasmissionemm/rev70
Profilo dentaturaAT5
Materiale cinghia dentataPU con acciaio
Larghezza cinghia dentatamm16
Tensione cinghia dentataN200
Max. Carico radialeN300
velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60%m/s5
Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**.mm±0,2

Dati tecnici ZLW-1660

NomeUnitàStandard
Peso corsa nullakg0,4
Peso / corsa 100 mmkg0,5
lunghezza massima della corsa * mm3000
Trasmissionemm/rev120
Profilo dentaturaAT5
Materiale cinghia dentataPU con acciaio
Larghezza cinghia dentatamm32
Tensione cinghia dentataN500
Max. Carico radialeN300
velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60%m/s5
Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**.mm±0,2

Dati tecnici ZLW-20120/-20160/-20200

NomeUnitàStandard
Peso corsa nullakg5,36 / 5,78 / 6,2
Peso / corsa 100 mmkg0,386 / 0,426 / 0,466
lunghezza massima della corsa * mm3000
Trasmissionemm/rev144
Profilo dentatura8M
Materiale cinghia dentataPU con cavo in acciaio
Larghezza cinghia dentatamm20
Tensione cinghia dentataN750
Max. Carico radialeN3000
ReindirizzamentoCuscinetti a sfere a gola profonda
velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60%m/s5
Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**.mm±0,2

Dati tecnici ZAW-1040

NomeUnitàBasic 02Standard 02
lunghezza massima della corsa * mm30001000
Trasmissionemm/rev14054
Profilo dentatura8MMTD3
Materiale cinghia dentataNeoprene con GFAcciaio
Larghezza cinghia dentatamm329
Tensione cinghia dentataN150200
Max. Carico radialeN1212
ReindirizzamentoCuscinetti a sfere a gola profondaCuscinetti a sfere a gola profonda
velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60%m/s0,50,5
Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**.mm± 0,5± 0,5

Area momento di inerzia e momento di resistenza

Codice articolosolo mm4lz mm4Larghezza mm3Peso netto mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne