drylin® ZLW - asse a cinghia dentata - coppia motrice e carico

Coppia motrice e carico dello ZLW-1040/1080

Grafico con assi X e Y e varie linee crescenti per T tra 0 e 10 m/s.
Grafico con più rette: Y in funzione di X per T(a) = 0, 3, 5 e 10 m/s² e T(a) = 1 m/s².
Grafico con più rette per T con a = 0 a 10 m/s² in un sistema di coordinate X-Y.
Diagramma con linee di T(a) da 0 a 10 m/s; assi X e Y con rette crescenti.
Grafico con quattro curve di ZLW-1040 e ZLW-0630, nelle versioni Standard e Basic, sugli assi X e Y.
Grafico con più curve decrescenti di Y su X, marcate da 0,1 a 2,0 mm.

Coppia motrice e carico dello ZLW-0630

Diagramma con quattro rette nel sistema di coordinate X-Y per a = 0, 1, 3, 5 e 10 m/s².
Diagramma con sistema di coordinate e più rette crescenti per T(a = 10 m/s), T(a = 5 m/s), T(a = 3 m/s), T(a = 1 m/s) e T(a = 0 m/s).
Diagramma con rette di T(a = 0 a 10 m/s²) su X e Y; maggiore accelerazione significa una linea più ripida.
Grafico con più linee crescenti per T (a = 0 a 10 m/s²) su X e Y.
Grafico con quattro curve di ZLW-1040 e ZLW-0630, nelle versioni Standard e Basic, sugli assi X e Y.
Diagramma con quattro curve per 0,1, 0,3, 0,5 e 1,0 mm su valori X e Y.

Coppia motrice e carico dello ZLW-1660

Diagramma con varie linee per masse e velocità diverse lungo gli assi X e Y.
Grafico con più rette di M in funzione di Y, con pendenza crescente per diversi valori di a.
Grafico con curva decrescente: il valore x sale fino a 2.500 e il valore y scende da 5 a 0.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne